Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Она служит для регистрации цифровых сигналов.
IB IL 24 DI 8/T2-PAC
-
Цифровой модуль
2862204
Inline, Клемма цифрового ввода, Цифровые входы: 8, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Чертеж |
|
| Ширина | 48,8 мм |
| Высота | 119,8 мм |
| Глубина | 71,5 мм |
| Указание по размерам | Размеры корпуса |
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Локальная шина Inline | |
| Количество интерфейсов | 2 |
| Тип подключения | Распределитель Inline |
| Скорость передачи данных | 500 кбит/с |
| Модуль | |
| Код ID (десят.) | 190 |
| Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | BE |
| Код длины (гекс) | 81 |
| Код длины (дец) | 129 |
| Канал данных процесса | 8 бит |
| Адресное пространство ввода | 1 байт |
| Адресное пространство вывода | 0 байт |
| Длина регистра | 8 бит |
| Потребность в параметрических данных | 1 байт |
| Потребность в конфигурационных данных | 4 байт |
| Цифровой: | |
| Наименование, вход | Цифровые входы |
| Описание входа | МЭК 61131-2 тип 2 |
| Количество входов | 8 |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Способ подключения | 4-проводная схема |
| Входное напряжение | 24 В DC |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | -3 В DC ... 5 В DC |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 15 В DC ... 30 В DC |
| Номинальное напряжение на входе UIN | 24 В DC |
| Номинальный входной ток при UIN | мин. 6 мА (при номинальном напряжении) |
| Ток датчика на канал | макс. 250 мА |
| Время срабатывания, типовое | < 1 мс |
| Защитная схема | Защита от короткого замыкания, защита от перегрузки |
| Серия изделий | Inline |
| Конструкция | модульный |
| Комплект поставки | включая штекеры Inline и поля для маркировки |
| Количество каналов | 8 |
| Режим работы | Режим передачи данных процесса (1 байт) |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,55 Вт |
| Потенциалы: Питание логической схемы (UL) | |
| Электропитание | 7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Потребление тока | макс. 50 мА |
| Потенциалы: Питание сегментных цепей (US) | |
| Электропитание | 24 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | макс. 2 A |
| 0 A | |
| Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
| Испытательное напряжение: Питание 7,5 В (логическая схема шины) / питание 24 В (периферийное устройство) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 7,5 В (логическая схема шины) / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 24 В (периферийное устройство) / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Технология подключения | |
| Наименование, подключение | Соединительный штекер Inline |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Соединительный штекер Inline | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
| Степень защиты | IP20 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2862204 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRI131 |
| GTIN | 4017918894689 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 199 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 118 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | e8994fba-c242-4cf5-bf0b-9e49852e1a2b |
Совместимые изделия
-
IB IL DI/DO 8-PLSET - Комплект штекеров 2860950
-
IB IL SCN-8-CP - Штекер Inline 2727608
-
IB IL SCN-8 - Штекер Inline 2726337
-
IL CP - Комплект механических ключей 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Поле для маркировки 2727515
-
EMT (62X46)R - Вставная табличка 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Поле для маркировки 2727501
-
EMT (62X10)R - Вставная табличка 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808710
-
UCT-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828746
-
UC-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0809735
-
UCT-TMF 12 - Маркировка для клеммных модулей 0829214
-
UC-TMF 12 - Маркировка для клеммных модулей 0819233
Преимущества для вас
8 цифровых входов, соответствующих предельным значениям типа 2 согласно EN 61131-2
2-, 3- и 4-проводная схема подключения датчиков
Максимально допустимый ток нагрузки для каждого датчика: 250 мА
Максимально допустимый ток нагрузки из клеммы: 2 A
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А