Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Она служит для регистрации цифровых сигналов.
IB IL 24 DI 4-PAC
-
Цифровой модуль
2861234
Inline, Клемма цифрового ввода, Цифровые входы: 4, 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводной, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
BV
ID допуска: 21595/C1 BVBSH
ID допуска: 658aRINA
ID допуска: ELE121121XGABS
ID допуска: 22-2226444-PDAcULus Recognized
ID допуска: E140324cULus Listed
ID допуска: E199827Совместимые изделия
Преимущества для вас
4 цифровых входа
2- и 3-проводная схема подключения датчиков
Максимально допустимый ток нагрузки для каждого датчика: 250 мА
Максимально допустимый ток нагрузки из клеммы: 1 A