IB IL 24 DI 16-PAC/SN - Цифровой модуль
2862958

Inline, Клемма цифрового ввода, Цифровые входы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводной, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, со штекерами Inline и полями для маркировки, штекеры пронумерованы по отдельности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

16 цифровых входов
2- и 3-проводная схема подключения датчиков
Максимально допустимый ток нагрузки для каждого датчика: 250 мА
Индикаторы состояния и диагностики