Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Она служит для регистрации цифровых сигналов.
IB IL 24 DI 16-NPN-PAC
-
Цифровой модуль
2863520
Inline, Клемма цифрового ввода, Цифровые входы: 16 (NPN), 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводной, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки
Подробная информация о продукте
ABS
ID допуска: 22-2226444-PDADNV
ID допуска: TAA00002CUcULus Recognized
ID допуска: E140324cULus Listed
ID допуска: E199827Совместимые изделия
Преимущества для вас
16 цифровых входа, структура npn
2- и 3-проводная схема подключения датчиков
Максимально допустимый ток нагрузки для каждого датчика: 250 мА
Индикаторы состояния и диагностики