Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Она служит для регистрации цифровых сигналов в диапазоне перем. напряжения.
IB IL 120 DI 1-PAC
-
Цифровой модуль
2861917
Inline, Клемма цифрового ввода, Цифровые входы: 1, 120 В AC, cпособ подключения: 3-проводной, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Чертеж |
|
| Ширина | 12,2 мм |
| Высота | 119,8 мм |
| Глубина | 71,5 мм |
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Локальная шина Inline | |
| Количество интерфейсов | 2 |
| Тип подключения | Распределитель Inline |
| Скорость передачи данных | 500 кбит/с |
| Модуль | |
| Код ID (десят.) | 190 |
| Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | BE |
| Код длины (гекс) | C2 |
| Код длины (дец) | 194 |
| Канал данных процесса | 2 бит |
| Адресное пространство ввода | 2 бит |
| Адресное пространство вывода | 0 байт |
| Длина регистра | 2 бит |
| Потребность в параметрических данных | 1 байт |
| Потребность в конфигурационных данных | 4 байт |
| Цифровой: | |
| Наименование, вход | Цифровые входы |
| Описание входа | МЭК 61131-2, тип 1 |
| Количество входов | 1 |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Способ подключения | 3-проводной |
| Входное напряжение | 120 В AC |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | 0 В AC ... 40 В AC |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 77 В AC ... 135 В AC |
| Номинальное напряжение на входе UIN | 120 В AC |
| Номинальный входной ток при UIN | 8,1 мА (при номинальном напряжении) |
| Ток датчика на канал | макс. 500 мА |
| Серия изделий | Inline |
| Конструкция | модульный |
| Комплект поставки | вкл. штекер Inline и поле для маркировки |
| Количество каналов | 1 |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,2 Вт |
| Потенциалы: Питание логической схемы (UL) | |
| Электропитание | 7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
| Потребление тока | макс. 30 мА |
| Потенциалы: Питание периферийных устройств | |
| Электропитание | 120 В AC (с помощью регулятора напряжения) |
| Потребление тока | 0,25 A |
| Питание: Модульная электроника | |
| Электропитание | 120 В AC |
| Диапазон напряжения питания | 108 В AC ... 135 В AC |
| Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
| Испытательное напряжение: Питание 5 В входной удаленной шины / питание 7,5 В (логическая схема) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 5 В выходной удаленной шины / питание 7,5 В (логическая схема) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Питание 7,5 В (логическая схема) / область периферийных устройств | 2500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Выборочное испытание | 1200 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Технология подключения | |
| Наименование, подключение | Соединительный штекер Inline |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Соединительный штекер Inline | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
| Степень защиты | IP20 |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 80 кПа ... 160 кПа (до 2000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % ... 85 % (Для диапазона температур от -25 °C ... +55 °C необходимо предпринять соответствующие меры по предотвращению высокой влажности воздуха (> 85 %).) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 75 % ... 85 % (hа внешней стороне корпуса допускается кратковременно выпадение небольшого количества конденсата) |
| Степень защиты | I (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Номер артикула | 2861917 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRI131 |
| GTIN | 4017918907464 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 76 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 39 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
IL CP - Комплект механических ключей 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Поле для маркировки 2727501
-
EMT (62X10)R - Вставная табличка 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808710
-
UCT-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828746
-
UC-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0809735
-
UCT-TMF 12 - Маркировка для клеммных модулей 0829214
-
UC-TMF 12 - Маркировка для клеммных модулей 0819233
Преимущества для вас
Максимально допустимый ток нагрузки: 500 мА
Разъемы для подключения цифрового датчика
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А