Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.Ведущее устройство M-Bus обеспечивает обмен данными с обычными счетчиками M-Bus согласно EN 13757-2.
Axioline F, Ведущее устройство M-Bus, интерфейс: M-Bus, Для подключения устройств M-Bus, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F
Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.Ведущее устройство M-Bus обеспечивает обмен данными с обычными счетчиками M-Bus согласно EN 13757-2.