Компоненты ввода-вывода - AXL F BK EIP EF 2702782

Axioline F, Устройство сопряжения с шиной, EtherNet/IP™, Гнездо RJ45, pасширенные функции, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем и Axioline F штекером

Подробная информация о продукте


Устройство сопряжения с шиной предназначено для применения в сети EtherNet/IP™. Оно является связующим элементом с системой ввода-вывода Axioline F.К шинному интерфейсу можно подсоединять в ряд до 63 устройств Axioline F.Для интеграции станции Axioline F в систему программирования в наличии соответствующий файл EDS.Вы можете скачать по адресу: phoenixcontact.net/product/2702782



Степень защиты III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1)

Тип монтажа Монтажная рейка
Монтажное положение Любое (учитывать изменение характеристик в зависимости от температуры)

Системные ограничения
Количество поддерживаемых оконечных устройств макс. 63 (на станцию)
Количество оконечных устройств, подключаемых к локальной шине макс. 63

Потенциалы: Питание локальной шины Axioline F (UBus)
Электропитание 5 В DC (посредством цокольного модуля)
Сети и источники питания макс. 2 A (HW 00)
Сети и источники питания макс. 2,5 A (от HW 01)
Потенциалы: Подача напряжения на логическую цепь UL (из UL производится питание локальной шины Axioline F UBus)
Электропитание 24 В DC
Диапазон напряжения питания 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации)
Потребление тока макс. 583 мА (2 A на U-шине, UL = 24 В, HW 00)
Потребление тока макс. 670 мА (2,5 A на U-шине, UL=24 В, до HW 01)
Потребляемая мощность макс. 14 Вт (2 A на U-шине, UL = 24 В, HW 00)
Потребляемая мощность макс. 16 Вт (2,5 A на U-шине, UL=24 В, до HW 01)
Защитная схема Защита от перенапр.; электронный
Защитная схема Защита от переполюсовки; электронный

Конструкция Модульный
Конструкция Axioline
Монтажное положение Любое (учитывать изменение характеристик в зависимости от температуры)
Комплект поставки с цокольным модулем и Axioline F штекером

Размерный чертеж
Ширина 45 мм
Высота 126,1 мм
Глубина 74 мм
Указание по размерам Глубина имеет значение при использовании монтажной рейки TH 35-7.5 (согласно EN 60715).

Соединение провода
Тип подключения Зажимы Push-in
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение проводника AWG 24 ... 16
Длина снятия изоляции 8 мм
Axioline F штекер
Тип подключения Зажимы Push-in
Указание по типу подключения Учитывайте параметры поперечного сечения проводов, приведенные в руководстве пользователя «Axioline F: система и установка».
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение провода AWG 24 ... 16
Длина снятия изоляции 8 мм
Технология подключения
Наименование, подключение Axioline F штекер
Указание по типу подключения Учитывайте параметры поперечного сечения проводов, приведенные в руководстве пользователя «Axioline F: система и установка».

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 60 °C (Монтажное положение: настенный монтаж на горизонтальной монтажной рейке)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 55 °C (Монтажное положение: на выбор)
Степень защиты IP20
Давление воздуха (эксплуатации) 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка) 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Услуги
Количество каналов 1
Тип подключения USB тип C (от HW 01)
Тип подключения Микро-USB тип B (HW 00)
Полевая шина: Шлюз локальной шины
Макс. количество оконечных устройств локальной шины 63 (Обратите внимание на логику потребления тока подключенных устройств)
EtherNet/IP™
Количество каналов 2
Тип подключения Гнездо RJ45
Указание по типу подключения Autonegotiation и Autocrossing
Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с (Полу- или полнодуплексный (автоматическое распознавание, как опция ручная настройка))
Среда передачи Ethernet на базе витой пары, с интерфейсом RJ45
Локальная шина Axioline F 
Количество каналов 1
Тип подключения Цокольный модуль
Скорость передачи данных 100 Мбит/с

Цвет серый цвет A RAL 7042


Ключ заказа 2702782
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 70 (C-6-2019)
GTIN 4055626320533
Вес/шт. (с упаковкой) 222,7 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 222,7 GRM
Номер таможенного тарифа 85176200
Страна происхождения DE



UL Listed

cUL Listed

DeviceNet

cULus Listed


Преимущества для вас

2 порта Ethernet (со встроенным коммутатором)
Скорость передачи данных 10 Мбит/с и 100 Мбит/с
Поворотный кодовый выключатель для настройки присвоения IP-адреса и других функций
Поддерживаемые протоколы: EtherNet/IP, SNMP, HTTP, TFTP, FTP, BootP, DHCP, DCP
Обновляемое микропрограммное обеспечение
Стандартная длительность цикла локальной шины Axioline F ок. 10 мкс