Компоненты ввода-вывода - AXL DO 16/3-ME 2688161

Модуль цифрового вывода Axioline, 16 выходов, 24 В DC, 500 мА, 2-/3-проводная схема подключения (электронный модуль в качестве замены изделия 2688048 AXL DO 16/3)

Подробная информация о продукте


Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F.



Цифровой
Наименование, выход Цифровые выходы
Тип подключения Непосредственное подсоединение
Способ подключения 2-, 3-проводной кабель
Количество выходов 16
Защитная схема Защита от короткого замыкания, защита выходов от перегрузки; Электронный
Выходное напряжение 24 В
Максимальный выходной ток на 1 канал 500 мА
Максимальный выходной ток на 1 модуль 8 A (внешний предохранитель)
Номинальное напряжение 24 В DC
Выходное напряжение в отключенном состоянии макс. 1 В
Выходной ток в отключенном состоянии макс. 300 мкA
Номинальная индуктивная нагрузка макс. 12 ВА (1,2 Гн, 48 Ω, при номинальном напряжении)
Номинальная нелинейная нагрузка макс. 12 Вт (при номинальном напряжении)
Номинальная активная нагрузка макс. 12 Вт (48 Ω, при номинальном напряжении)
Частота переключений макс. 10000 в секунду (при минимальном токе нагрузки 50 мА)
Частота переключений макс. 1 в секунду (при индуктивной номинальной нагрузке)
Частота переключений макс. 16 в секунду (при номинальной нагрузке светильника)
Стойкость обратного напряжения к коротким импульсам условная прочность к обратному напряжению до 0,5 А на 1 с
Реакция на перегрузку Выключение с автоматическим перезапуском
Реакция на индуктивную перегрузку Может быть прервана передача сигнала на выходе

Степень защиты III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1)

Тип монтажа Монтажная рейка
Монтажное положение Любая (нет изменения характеристик в зависимости от температуры)

Потенциалы: Питание для цифровых выходных модулей (UO)
Электропитание 24 В DC
Диапазон напряжения питания 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации)
Потребление тока 8 A (внешний предохранитель)
Потребляемая мощность макс. 240 Вт (в т. ч. внутренние потери: 560 мВт)
Потенциалы: Питание локальной шины Axioline F (UBus)
Электропитание 5 В DC (посредством цокольного модуля)
Потребление тока макс. 120 мА
Потребляемая мощность макс. 600 мВт
Потенциалы
Устройство защиты макс. 8 A (Защита от подключения с неправильной полярностью до 5 A)
Защитная схема Защита от перенапряжений, напряжение питания; электронный (35 В, 0,5 с)
Защитная схема Защита от подключения с неправильной полярностью, электропитание; параллельный диод; с внешним предохранителем 5 A (только для ввода в эксплуатацию)

Конструкция Модульный
Конструкция Axioline
Монтажное положение Любая (нет изменения характеристик в зависимости от температуры)
Диагностические сообщения Короткое замыкание или перегрузка цифровых выходов да

Соединение провода
Тип подключения Зажимы Push-in
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение проводника AWG 24 ... 16
Длина снятия изоляции 8 мм
Axioline F штекер
Тип подключения Зажимы Push-in
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение жесткого провода [AWG]
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение гибкого проводника [AWG]
Сечение провода AWG 24 ... 16
Длина снятия изоляции 8 мм
Технология подключения
Наименование, подключение Axioline F штекер

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 60 °C
Степень защиты IP20
Давление воздуха (эксплуатации) 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка) 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 5 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 5 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2)

Локальная шина Axioline F 
Тип подключения Цокольный модуль
Скорость передачи данных 100 Мбит/с

Цвет cерый


Ключ заказа 2688161
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356570497
Вес/шт. (с упаковкой) 159,6 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 159,6 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091
Страна происхождения DE



Преимущества для вас

16 цифровых выхода
24 B DC, 500 мA
2- и 3-проводная схема подключения исполнительных устройств
Минимальное время обновления менее 100 мкс
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
Индикаторы состояния и диагностики