Компоненты ввода-вывода - AXL DI 16/4-ME 2688145

Модуль цифрового ввода, 16 входов, 24 В DC, 2-, 3-, 4-проводная схема подключения (электронный модуль в качестве замены изделия 2688022 AXL DI 16/4)

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте



Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F. Он служит для регистрации цифровых сигналов. Для повышения помехозащищенности предусмотрена возможность настройки времени фильтрации на входах. Время фильтрации 100 мкс позволяет вам в зависимости от области применения использовать функцию подсчета с частотой на входе до 5 кГц.


Ключ заказа 2688145
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356570084
Вес/шт. (с упаковкой) 158,6 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 158,6 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091
Страна происхождения DE



Преимущества для вас

16 цифровых входов согласно EN 61131‑2 тип 1 и тип 3
24 В DC, 2,4 мА
2-, 3- и 4-проводная схема подключения датчиков
Минимальное время обновления менее 100 мкс
Двухступенчатая настройка времени фильтрации: < 100 мкс или 500 мкс
Максимальная входная частота: 5 кГц
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
Индикаторы состояния и диагностики