Компоненты ввода-вывода - AXL BK S3 2688116

Устр-во сопряжения с шиной Axioline для Sercos (с цоколем и штекерным разъемом)

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте



Шинный интерфейс предназначен для применения в сети Sercos третьего поколения и является связующим звеном для соединения с системой Axioline F.
К существующей сети Sercos Вы можете при помощи шинного интерфейса подключить до 63 абонентов системы Axioline F.


Ключ заказа 2688116
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 151 (C-8-2013)
GTIN 4046356519915
Вес/шт. (с упаковкой) 203,5 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 174,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091
Страна происхождения DE



Преимущества для вас

Возможность подключения до 63 оконечных устройств Axioline
Обновляемое микропрограммное обеспечение
Минимальное время цикла Sercos III – 31,25 мкс
Sercos III
Стандартная длительность цикла локальной шины Axioline F ок. 10 мкс
Время работы в устройстве сопряжения шины может не учитываться (ок. 0 мкс)
2 разъема RJ45
Индикаторы состояния и диагностики