Компоненты ввода-вывода - AXL AO 8-ME 2688200

Модуль аналогового вывода Axioline, 8 выходов: 0-10 В, ±10 В, 0-5 В, ±5 В, 0-20 мА, 4-20 мА, ±20 мА, 2-проводная схема подключения (электронный модуль в качестве замены изделия 2688080 AXL AO 8)

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте



Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F. Он служит для вывода аналоговых сигналов напряжения и тока.


Ключ заказа 2688200
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356570671
Вес/шт. (с упаковкой) 184,5 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 184,5 GRM
Номер таможенного тарифа 85389091
Страна происхождения DE



Преимущества для вас

8 аналоговых, биполярных выходных каналов для подключения сигналов напряжения или тока на выбор
2-проводная схема подключения исполнительных элементов
Диапазоны напряжения: 0 В ... 10 В, ±10 В, 0 В ... 5 В, ±5 В
Диапазоны тока: 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, ±20 мА
Выходы, защищенные от коротких замыканий
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
Индикаторы состояния и диагностики