Комплект разъемов - MSTB 2,5-SET SA20 1728604

Разъем печатной платы, полюсов: 0, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 1728604
Упаковочная единица 100 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 100 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356181839
Вес/шт. (с упаковкой) 73,9 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 73,9 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE



EAC