Комплект разъемов - MSTB 2,5-SET SA12 1728594

Разъем печатной платы, полюсов: 0, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 1728594
Упаковочная единица 100 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 100 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356181846
Вес/шт. (с упаковкой) 53,3 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 44,2 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE



EAC