Продукты
Автоматизация
Облачная обработка данных
ПЛК и устройства ввода-вывода
ПО для автоматизации
Промышленная связь
Устройства HMI и ППК
Коммутация, измерение и контроль
Индикаторы процессов и полевые устройства
Контроль двигателей, машин и установок
Мониторинг энергопотребления
Пускатели электродвигателей и электр. коммутационные устройства
Разд. усилители и изм. преобразователи
Реле и оптопары
Релейные модули безопасности
Маркировка и установка
Автоматы
Клеммные коробки и полые корпуса
Маркировочный материал
Принтеры
Промышленное освещение и сигнальные системы
Ручной инструмент
Установочные и монтажные материалы
Питание, зарядка и защита
Автоматические выключатели
Защита от перенапряжений
Источник бесперебойного питания (ИБП)
Источники питания
Оборудование для зарядки электромобилей
Помехоподавляющие фильтры
Преобразователи постоянного тока и инверторы DC/AC
Резервные модули
Соединение
Испытательные блоки
Каб. разводка для датчиков и исп. устройств
Клеммные блоки
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат
Корпуса для электроники
Распределительные блоки
Распределительные панели
Системная кабельная разводка для контроллеров
Штекерные соединители и кабели
К обзору продукции
Компания
КОНТАКТЫ
Мой Phoenix Contact
Мой Phoenix Contact
Мой список продукции
Узнать больше о платформе «Мой Phoenix Contact»
Главная страница
Продукты
Комплект разъемов - IB IL BK-PLSET
Комплект разъемов - IB IL BK-PLSET
2727792
Комплект разъемов для устройства сопряжения с шиной Inline
Скачать файл PDF для продукта
Подробная информация о продукте
Технические характеристики
Характеристики клемм
Сечение жесткого провода
0,08 мм
2
... 1,5 мм
2
Длина снятия изоляции
8 мм
Сечение провода AWG
28 ... 16
Сечение гибкого провода
0,08 мм
2
... 1,5 мм
2
Примечания
Environmental Product Compliance
China RoHS
Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
Коммерческие данные
Ключ заказа
2727792
Упаковочная единица
1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа
1 шт
Указание
Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN
4017918163044
Вес/шт. (с упаковкой)
78,9 GRM
Вес/шт. (без упаковки)
78,9 GRM
Номер таможенного тарифа
85366990
Страна происхождения
DE