Комплект разъемов - IB IL AC-PWR-IN-PLSET 2740180

Комплект штекеров, для клеммных модулей питания Inline с питанием от сети переменного тока

Подробная информация о продукте




Сечение жесткого провода 0,08 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение жесткого провода [AWG]
Сечение гибкого провода 0,08 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение гибкого проводника [AWG]
Сечение провода AWG 28 ... 16
Длина снятия изоляции 8 мм

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Ключ заказа 2740180
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 391 (NTK-2006)
GTIN 4017918189228
Вес/шт. (с упаковкой) 46,2 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 32,7 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE