Комплект разъемов - AXL CNS 2L-O/D/UI/E1/E2 2700985

Набор штекеров Axioline F (для напр. AXL F DI16/1 1H)

Подробная информация о продукте




Применение Axioline

Тип подключения Зажимы Push-in
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение жесткого провода [AWG]
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение гибкого проводника [AWG]
Сечение провода AWG 24 ... 16
Длина снятия изоляции 8 мм

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
China RoHS Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений


Ключ заказа 2700985
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356668811
Вес/шт. (с упаковкой) 36,1 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 36,1 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE



Совместимые продукты