ME 12,5-SKT-MSTBO-7035+4PSPT2 - Комплект корпусов
1457229

Корпус для установки на монтажную рейку, для установки на монтажную рейку, закрытая верхняя часть корпуса, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), ширина: 12,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 113,3 мм, вкл. 4 штуки штекеров для печатных плат, 2-контактных, пружинный зажим push-in, для 2,5 мм2, номинальный ток: 12 А, 320 В, площадь печатной платы: 7800 мм2

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия