Коммутационная перемычка - SB 4-URTK/SP 0360025

Коммутационные перемычки, размер шага: 8,2 мм, полюсов: 4, цвет: cеребристый

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 0360025
Упаковочная единица 10 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 525 (C-1-2019)
GTIN 4017918001759
Вес/шт. (с упаковкой) 11,3 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 11,1 GRM
Номер таможенного тарифа 85389099
Страна происхождения PL



EAC

EAC