Продукты
Автоматизация
Облачная обработка данных
ПЛК и устройства ввода-вывода
ПО для автоматизации
Промышленная связь
Устройства HMI и ППК
Коммутация, измерение и контроль
Индикаторы процессов и полевые устройства
Контроль двигателей, машин и установок
Мониторинг энергопотребления
Пускатели электродвигателей и электр. коммутационные устройства
Разд. усилители и изм. преобразователи
Реле и оптопары
Релейные модули безопасности
Маркировка, монтаж и установка
Автоматы
Клеммные коробки и полые корпуса
Маркировочный материал
Принтеры
Промышленное освещение и сигнальные системы
Ручной инструмент
Система помощи работникам для подготовки проводников
Установочные и монтажные материалы
Питание, зарядка и защита
Автоматические выключатели
Защита от перенапряжений
Источник бесперебойного питания (ИБП)
Источники питания
Оборудование для зарядки электромобилей
Помехоподавляющие фильтры
Преобразователи постоянного тока и инверторы DC/AC
Распределители питания
Резервные модули
Соединение
Испытательные блоки
Каб. разводка для датчиков и исп. устройств
Клеммные блоки
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат
Корпуса для электроники
Распределительные блоки
Распределительные панели
Системная кабельная разводка для контроллеров
Штекерные соединители и кабели
К обзору продукции
Компания
КОНТАКТЫ
Мой Phoenix Contact
Мой Phoenix Contact
Мой список продукции
Узнать больше о платформе «Мой Phoenix Contact»
Главная страница
Продукты
Коммутационная перемычка - SB 4-RTK/S
Коммутационная перемычка - SB 4-RTK/S
0311265
Коммутационные перемычки, размер шага: 8,2 мм, полюсов: 4, цвет: cеребристый
Скачать файл PDF для продукта
Подробная информация о продукте
Технические характеристики
Размеры
Размер шага
8,2 мм
Спецификации материала
Цвет
cеребристый
Материал
Медь
Монтаж
Тип монтажа
Резьбовой монтаж
Характеристики изделий
Полюсов
4
Примечания
Environmental Product Compliance
China RoHS
Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
Коммерческие данные
Ключ заказа
0311265
Упаковочная единица
10 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа
1 Количество
Страница каталога
Стр. 519 (C-1-2019)
GTIN
4017918001377
Вес/шт. (с упаковкой)
9,6 GRM
Вес/шт. (без упаковки)
9,6 GRM
Номер таможенного тарифа
85389099
Страна происхождения
CN