Коммутатор - FL SWITCH SMN 6TX/2POF-PN 2700290

Интеллектуальный узкий управляемый коммутатор с шестью портами RJ45 на 10/100 Мбит/с и двумя портами POF SC-RJ на 100 Мбит/с, с предварительно настроенным режимом PROFINET

Подробная информация о продукте


Коммутатор Smart Managed Narrow (Smart Managed Narrow Switch - SMN) – предназначенный для промышленного применения коммутатор Ethernet с шестью портами Fast Ethernet формата RJ45 и двумя портами LWL формата POF. (FL SWITCH SMN 6TX/2POF-PN) Коммутатор поставляется с включенным режимом "PROFINET".



Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок Да

Тип монтажа Монтажная рейка

Локальная диагностика US1/2 Напряжение питания US1, US2 LED зел.
Локальная диагностика FAIL (ошибка) div. СИД красный
Локальная диагностика LNK/ACT Состояние связи LED зел.
Локальная диагностика ACT/MODE Получение/отправление телеграмм LED зел.
Локальная диагностика SPD/MODE Скорость передачи данных LED зел.
Локальная диагностика FD/FO Дуплексный режим на портах с витой парой; системный резерв интерфейса POF-SCRJ LED зел.
Макс. мощность потерь при номинальных условиях 7,68 Вт
Среда передачи Медь
Среда передачи Оптоволоконный кабель
Питание
Электропитание 24 В DC (резервный)
Диапазон напряжения питания 18 В DC ... 32 В DC
Подключение, питание с помощью COMBICON; макс. сечение жил кабеля 2,5 мм2
Остаточная пульсация 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений)
Потребляемый ток, типовой 340 мА (при Us = 24 В DC)
Потребляемый ток 320 мА
Функция
Управляющее напряжение сигнального контакта 24 В (стандартный (типовой))
Управляющий ток сигнального контакта 100 мА

Конструкция В форме книги
Функции коммутатора
Функция диагностики RMON History
Функция диагностики N:1-Portmirroring
Функция диагностики LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
Функция диагностики SNMP-Traps
Основные функции Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии с IEEE 802.3, 4 класса приоритета согласно IEEE802.1 P, протокол TCP/IP, поддержка BootP, зеркалирование портов, встроенная функция веб-сервера, многоадресная фильтрация, отслеживание IGMP, VLAN, протокол RSTP, устройство PROFINET, протокол резервирования среды (MRP).
Управляющее напряжение сигнального контакта 24 В (стандартный (типовой))
Управляющий ток сигнального контакта 100 мА
Класс соответствия PROFINET Conformance-Class B
Функция устройства PROFINET Устройство PROFINET-IO
Функция устройства PROFINET Fast Startup
Функции фильтра Quality of Service (4 классов приоритета)
Функции фильтра Port-Priorisierung
Функции фильтра VLAN
Функции фильтра IGMP Snooping (128 групп)
Функции фильтра IGMP Query
Функции фильтра Auto-Query-Port
Функции фильтра Extended Multicast Filtering
Функции фильтра Static Multicast Filtering
Управление Управление через Web-интерфейс (HTTP)
Управление SNMP v1/v2
Управление Последовательный интерфейс (V.24)
Резервирование MRP (Media Redundancy Protocol)
Резервирование RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
Резервирование FRD (Fast Ring Detection)
Резервирование Large Tree Support
Отображение состояний и диагностики СИД: US1, US2 (электропитание), Fail (контакт аварийного сигнала), по 2 СИД на порт Ethernet (Link и переключаемый Activity/Speed/Duplex)
Поддерживаемые браузеры Internet Explorer от версии 5.5
Другие функции BootP
Другие функции DHCP-Client
Синхронизация времени SNTP

Ширина 57 мм
Высота 133 мм
Глубина 125 мм

Тип подключения Винтовые зажимы
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 2,5 мм2
Сечение жесткого провода [AWG]
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 2,5 мм2
Сечение гибкого проводника [AWG]
Сечение провода AWG 24 ... 12
Длина снятия изоляции 7 мм

Индикатор состояния СИД: US1, US2 (электропитание), Fail (контакт аварийного сигнала), по 2 СИД на порт Ethernet (Link и переключаемый Activity/Speed/Duplex)

Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) 0 °C ... 55 °C (без выпадения конденсата)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Вибрация (при эксплуатации) соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 10 Гц ... 150 Гц
Давление воздуха (эксплуатации) 86 кПа ... 108 кПа (2000 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка) 66 кПа ... 108 кПа (3500 м над уровнем моря)

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Последовательный (RS-232)
Тип подключения RS-232-C, 6-контактный разъем MINI-DIN (PS/2)
Ethernet
Тип подключения RJ45
Указание по типу подключения Autonegotiation и Autocrossing
Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
Среда передачи Медь
Дальность передачи 100 м (На каждый сегмент)
Сигнальные светодиодные индикаторы Напряжение питания, передача данных, ошибки, связь, состояние АКТИВНО
Количество каналов 6 (порты RJ45)
POF/PCF
Тип подключения POF SC-RJ
Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с (дуплексный режим)
Среда передачи POF-SCRJ
Дальность передачи до 100 м (В зависимости от типа используемого волокна)
Длина волны 650 nm
Количество каналов 2 (SC-RJ)

Цвет cерый под алюминий

Соответствие директиве по ЭМС МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Критерий A
Соответствие директиве по ЭМС IEC 61000-4-3 (Электромагнитные поля) Критерий A
Соответствие директиве по ЭМС IEC 61000-4-4 (Испытание на невосприимчивость к быстрым переходным процессам и всплескам) Критерий A
Соответствие директиве по ЭМС IEC 61000-4-5 (Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения) Критерий A
Соответствие директиве по ЭМС IEC 61000-4-6 (Защищенность от помех по цепи питания, наведенных радиочастотными полями) Критерий A
Электромагнитная совместимость Соответствие директиве EMV 2014/30/EU
Излучение помех EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Помехоустойчивость EN 61000-6-2:2005


Ключ заказа 2700290
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 413 (C-6-2017)
GTIN 4046356525954
Вес/шт. (с упаковкой) 845,8 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 720,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85176200
Страна происхождения DE



Преимущества для вас

Управление через сеть Интернет, SNMP
Узкая конструкция
VLAN
Устройство PROFINET
MRP (клиент и ведущее устройство)
SNMP
RSTP