Коммутатор - FL SWITCH IRT IP 4TX 2700694

Ethernet Switch, с четырьмя разъемами Push-Pull 10/100 Мбит/с RJ45 для PROFINET RT/IRT, степень защиты IP67

Подробная информация о продукте


FL SWITCH IRT - коммутаторы с четырьмя портами для использования в сетях PROFINET. Архитектура коммутатора ERTEC-400 обеспечивает возможность оптимальной интеграции и диагностики компонентов инфраструктуры в сетях PROFINET. Поэтому коммутатор и все его функции могут быть сконфигурированы при помощи устройства управления PROFINET вышестоящего уровня. Для простой и надежной интеграции в инжиниринговую систему вышестоящего уровня используются имеющиеся файлы GSDML или FDCML.
Основные характеристики и особенности устройств:
- Диагностика и параметрирование производится через протокол PROFINET с устройства управления.
- Параметры коммутаторов могут быть настроены с любого устройства управления с функцией PROFINET и интегрированы в инжиниринговую систему.
- Поддержка LLDP для распознавания топологии в среде PROFINET.
- DCP-протокол для передачи IP-адреса прямо с устройства управления.
- Накопитель для сохранения параметров MEM-Plug для защиты конфигурационных настроек устройства.
- Порты POF-SCRJ для полимерных или PCF-волокон, для полевых условий, включая функцию контроля качества участка посредством PROFINET и диагностический СИД индикатор на коммутаторе.
- Коммутаторы семейства FL SWITCH IRT поддерживают функцию сквозной обработки благодаря использованию ERTEC 400 PROFINET IRT.
- Управление на базе веб для простого контроля и конфигурирования через веб-браузер.
- Поддержка SNMP для контроля и конфигурирования при помощи стандартных ИТ-средств.



Тип монтажа Настенный монтаж

Локальная диагностика US1/2 Напряжение питания US1, US2 LED зел.
Локальная диагностика FAIL (ошибка) div. СИД красный
Локальная диагностика LINK (связь) Состояние связи LED зел.
Локальная диагностика ACT Получение/отправление телеграмм LED зел.
Локальная диагностика BF Ошибка шины СИД красный
Макс. мощность потерь при номинальных условиях 3,96 Вт
Испытательный участок Между портами Ethernet 1500 В AC 1 мин.
Испытательный участок Питание 24 В (US) / FE 500 В DC 1 мин.
Среда передачи Медь
Питание
Электропитание 24 В DC (резервный)
Диапазон напряжения питания 18,5 В DC ... 30,2 В DC
Подключение, питание с помощью COMBICON; макс. сечение жил кабеля 2,5 мм2
Остаточная пульсация 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений)
Потребляемый ток, макс. 165 мА
Потребляемый ток, типовой 165 мА (при Us = 24 В DC)
Потребляемый ток 165 мА (при 24 В DC)
Питание: Модульная электроника
Электропитание 24 В DC
Диапазон напряжения питания 18 В DC ... 32 В DC (с учетом пульсации)
Функция
Управляющее напряжение сигнального контакта 24 В

Конструкция Автономный
Функции коммутатора
Основные функции Сквозной коммутатор/коммутатор с промежуточным хранением, соотв. стандарту IEEE 802.3, 2 класса приоритета согл. IEEE802.1 P, протокол TCP/IP, поддержка DCP, встроенная функция веб-сервера, устройство PROFINET.
Управляющее напряжение сигнального контакта 24 В
Класс соответствия PROFINET Conformance-Class C
Функция устройства PROFINET Устройство PROFINET-IO
Спецификация PROFINET PROFINET-IO RT/IRT, Spec. 2.x
Резервирование MRP (Media Redundancy Protocol)
Отображение состояний и диагностики СИД: US1, US2 (электропитание), Fail (контакт аварийного сигнала), по 3 СИД на порт Ethernet (Link, Activity и FO-статус) и BF (Bus Fail)
Поддерживаемые браузеры Internet Explorer от версии 5.5

Ширина 176 мм
Высота 112 мм
Глубина 99 мм
Расстояние отверстий 155 мм

Тип подключения Винтовые зажимы
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 2,5 мм2
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 2,5 мм2
Сечение провода AWG 24 ... 12
Длина снятия изоляции 7 мм

Индикатор состояния СИД: US1, US2 (электропитание), Fail (контакт аварийного сигнала), по 3 СИД на порт Ethernet (Link, Activity и FO-статус) и BF (Bus Fail)

Степень защиты IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -25 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Вибрация (при эксплуатации) соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 10 Гц ... 150 Гц
Давление воздуха (эксплуатации) 86 кПа ... 108 кПа (2000 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка) 66 кПа ... 108 кПа (3500 м над уровнем моря)

Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Ethernet
Тип подключения RJ45
Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
Среда передачи Медь
Дальность передачи 100 м (На каждый сегмент)
Сигнальные светодиодные индикаторы Напряжение питания, передача данных, ошибки, связь, состояние АКТИВНО
Количество каналов 4 (порты RJ45)

Материал корпуса Цинк, литье под давлением, наружная поверхность с медным и никелевым покрытием

Соответствие директиве по ЭМС EN 55022 (Излучение радиопомех) Класс A
Соответствие директиве по ЭМС EN 61000-4-2 (ЭСР) Критерий A
Соответствие директиве по ЭМС EN 61000-4-3 (Электромагнитные поля) Критерий A, 10 В/м
Соответствие директиве по ЭМС EN 61000-4-5 (Имп. перенапр-я в мс д-не) Критерий B
Соответствие директиве по ЭМС EN 61000-4-3 (Электромагнитные поля) EN 61000-4-4 (EFT/всплески) Критерий A, 2,2 кВ
Соответствие директиве по ЭМС EN 61000-4-6 EN 61000-4-6 (защищенность от помех по цепи питания) Критерий A, напряжённость поля: 10 В/м
Соответствие директиве по ЭМС EN 61000-4-3 (Электромагнитные поля) EN 61000-4-3 (Электромагнитные поля) Критерий A, 10 В/м
Соответствие директиве по ЭМС 60950-1
Электромагнитная совместимость Соответствие директиве EMV 2014/30/EU


Ключ заказа 2700694
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626740171
Вес/шт. (с упаковкой) 2 111,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 2 100,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85176200
Страна происхождения DE



Преимущества для вас

Корпус IP65
Сквозная коммутация
Устройство ввода-вывода PN
MRP (клиент и ведущее устройство)
SNMP