Коммутатор - FL SWITCH GHS 4G/12-L3 2700786

Модульный гигабитный коммутатор Ethernet с четырьмя комбо-портами на 1000 Мбит/с и 12 слотами RJ45 на 10/100 Мбит/с, с возможностью расширения станцией до 24 портов, со встроенной функцией маршрутизации

Подробная информация о продукте


Модульный коммутатор Gigabit представляет собой мощный управляемый коммутатор, обеспечивающий возможность модульного и гибкого удовлетворения потребности в наличии портов при применении в промышленных областях. Данный коммутатор поддерживает все распространенные стандарты передачи данных Gigabit и Fast-Ethernet, стандартные ИТ-протоколы, а также протоколы автоматизации PROFINET и EtherNet/IP. Для применения на производственных магистралях или в элементах систем автоматизации FL SWITCH GHS 4G/12 оснащен четырмя портами Gigabit, которые используются через SFP-модули или соединение посредством витой пары. Помимо четырех интегрированных портов TX 100 MБит/сек дополнительно через интерфейсные модули могут использоваться до 16 прочих портов на 100 МБит/с.
Интегрированная лицензия третьего уровня позволяет конфигурировать коммутатор в качестве маршрутизатора. GHS-коммутатор может выполнять функции маршрутизации в различных подсетях количеством до 28. VRRP (Virtual Redundancy Routing Protocol) обеспечивает возможность использования коммутатора в качестве резервного маршрутизатора.



Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок согласно спецификации VW

Тип монтажа Монтажная рейка

Потребляемая мощность тип. 19 Вт (без вставленного интерфейсного модуля)
Локальная диагностика US1/2 Напряжение питания US1, US2 LED зел.
Локальная диагностика FAIL (ошибка) div. СИД красный
Локальная диагностика LINK (связь) Состояние связи LED зел.
Локальная диагностика РЕЖИМ Скорость передачи данных LED зел.
Локальная диагностика РЕЖИМ Скорость передачи данных Зеленый/оранжевый светодиод
Макс. мощность потерь при номинальных условиях 19,2 Вт
Среда передачи Медь
Среда передачи Оптоволоконный кабель
Питание
Электропитание 24 В DC (резервный)
Диапазон напряжения питания 18,5 В DC ... 30,2 В DC
Подключение, питание с помощью COMBICON; макс. сечение жил кабеля 2,5 мм2
Остаточная пульсация 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений)
Потребляемый ток, макс. 2,7 A
Потребляемый ток, типовой 800 мА (до 2,5 А, в зависимости от конфигурации)
Функция
Управляющее напряжение сигнального контакта 24 В (стандартный (типовой))
Управляющий ток сигнального контакта 190 мА (максимальный)

Конструкция Автономный
Функции коммутатора
Функция диагностики RMON History
Функция диагностики N:1-Portmirroring
Функция диагностики LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
Функция диагностики SNMP-Traps
Основные функции Коммутатор с промежуточным хранением, соответствие IEEE 802.3, 8 классов приоритезации по IEEE802.1p, режим Smart, зеркалирование портов, многоадресная фильтрация, IGMP-Snooping, VLANs, протокол MRP согл. МЭК 62439, Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-Security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, устройство PROFINET, GMRP, GVRP, SNTP, 2 цифр. входа
Управляющее напряжение сигнального контакта 24 В (стандартный (типовой))
Управляющий ток сигнального контакта 190 мА (максимальный)
Класс соответствия PROFINET Conformance-Class B
Функция устройства PROFINET Устройство PROFINET-IO
Функция устройства PROFINET PROFIenergy
Функция устройства PROFINET Fast Startup
Спецификация PROFINET Версия 1.1
Функции фильтра Quality of Service (8 классов приоритета)
Функции фильтра Port-Priorisierung
Функции фильтра VLAN (до 223 VLANs)
Управление Управление через Web-интерфейс (HTTP)
Управление SNMPv1/v2/v3
Резервирование MRP (Media Redundancy Protocol)
Резервирование RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
Резервирование FRD (Fast Ring Detection)
Резервирование Large Tree Support
Резервирование STP (Spanning Tree Protocol)
Резервирование MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol)
Отображение состояний и диагностики СИД: US1, US2 (электропитание), Fail (контакт аварийного сигнала), по 2 СИД на порт Ethernet (Link и переключаемый, Activity/Speed/Duplex), DI1, DI2 (цифровой вход), UI (электропитание внеш. датчика) и большой дисплей управления (индикация IP-адресов и других параметров)
Поддерживаемые браузеры Internet Explorer от версии 5.5
Другие функции DHCP Option 82 (Relay Agent)
Другие функции Объединение каналов (до 8 магистралей)
Другие функции BootP
Другие функции DHCP-Client
Другие функции MAC-based Port Security
Другие функции Jumbo-кадры
Изоляционные характеристики
Степень защиты III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1)

Ширина 289 мм
Высота 127 мм
Глубина 122 мм

Тип подключения Винтовые зажимы
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 2,5 мм2
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 2,5 мм2
Сечение провода AWG 24 ... 12
Длина снятия изоляции 7 мм

Индикатор состояния СИД: US1, US2 (электропитание), Fail (контакт аварийного сигнала), по 2 СИД на порт Ethernet (Link и переключаемый, Activity/Speed/Duplex), DI1, DI2 (цифровой вход), UI (электропитание внеш. датчика) и большой дисплей управления (индикация IP-адресов и других параметров)

Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 55 °C (без выпадения конденсата)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -20 °C ... 70 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Вибрация (при эксплуатации) соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 150 Гц
Давление воздуха (эксплуатации) 80 кПа ... 108 кПа (2000 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка) 66 кПа ... 108 кПа (3500 м над уровнем моря)

Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Последовательный (RS-232)
Тип подключения RS-232-C, 6-контактный разъем MINI-DIN (PS/2)
Ethernet
Тип подключения RJ45
Указание по типу подключения Autonegotiation и Autocrossing
Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
Среда передачи Медь
Дальность передачи 100 м (На каждый сегмент)
Сигнальные светодиодные индикаторы Напряжение питания, передача данных, ошибки, связь, состояние АКТИВНО
Количество каналов 4 (порты RJ45)
Тип подключения через интерфейсный модуль
Указание по типу подключения до 4 интерфейсных модулей (без расширения)
Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с (дуплексный режим)
Среда передачи Многомодовое стекловолокно
Среда передачи Одномодовое стекловолокно
Среда передачи POF-SCRJ
Среда передачи GI-HCS-волокно
Среда передачи Медь
Среда передачи PoE
Сигнальные светодиодные индикаторы Прием данных, состояние связи
Количество каналов 2 (на каждый интерфейсный модуль)
Ethernet (Combo)
Тип подключения Порты SFP или RJ45
Скорость передачи данных 1000 Мбит/с (дуплексный режим)
Среда передачи Оптоволоконный кабель
Среда передачи Медь
Дальность передачи до 80 км (в зависимости от типа используемого волокна / SFP-модуля)
Длина волны 850 nm / 1310 nm / 1550 nm
Количество каналов 4 (Порты SFP или RJ45)
Тип подключения Combo
Указание по типу подключения активен порт SFP или порт RJ45
Скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с (Модуль SFP: 1000 МБит/с)
Среда передачи медь или модуль SFP
Дальность передачи до 80 км (в зависимости от типа используемого волокна / SFP-модуля)
Длина волны 850 nm / 1310 nm / 1550 nm
Сигнальные светодиодные индикаторы Прием данных, состояние связи
Количество каналов 4 (порты Combo)

Материал опорной пластины Из алюминия, литье под давлением, антикоррозийное покрытие
Материал поверхность корпуса Высококачественная сталь, шлифованная, нержавеющая

Соответствие директиве по ЭМС IEC 61000-4-2 (ESD) Критерий B, класс 3
Соответствие директиве по ЭМС IEC 61000-4-3 (Помехоустойчивость к излучению) Критерий A, 10 В/м
Соответствие директиве по ЭМС IEC 61000-4-4 (Испытание на невосприимчивость к быстрым переходным процессам и всплескам) Критерий A, 1 кВ
Соответствие директиве по ЭМС IEC 61000-4-5 (Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения) Критерий B
Соответствие директиве по ЭМС IEC 61000-4-6 (Защищенность от помех по цепи питания, наведенных радиочастотными полями) Критерий A, 10 Vrms
Соответствие директиве по ЭМС EN 55022 (Излучение радиопомех) Класс A
Электромагнитная совместимость Соответствие директиве EMV 2014/30/EU
Излучение помех EN 61000-6-3/-4
Помехоустойчивость EN 61000-6-2:2005


Ключ заказа 2700786
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 329 (C-6-2019)
GTIN 4046356647151
Вес/шт. (с упаковкой) 3 032,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 2 700,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85176200
Страна происхождения DE



UL Listed

cUL Listed

cULus Listed


Совместимые продукты



Преимущества для вас

Подключение подготовленных для использования в полевых условиях устройств сопряжения POF, HCS и GI HCS
Возможность быстрого и простого конфигурирования на месте с помощью устройства управления/отображения
Безопасность использования в сетях автоматизации согласно IEEE 802.1X
Встроенная функция маршрутизации
Подсоединение гигабитного стекловолоконного кабеля посредством вставного модуля FL SFP