Коммутатор - FL SWITCH 7005/FX-2FXSM-EIP 2701420

Managed Switch 7000, 5 порты RJ45 10/100 Мбит/с, 1 SC, многомодовый 100 Мбит/с, 2 SC, одномодовый 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, PROFINET Conformance-Class A, EtherNet/IP™

Подробная информация о продукте




Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок Да

Тип монтажа Монтажная рейка

Потребляемая мощность 12,8 Вт
Локальная диагностика US1/2 Напряжение питания US1, US2 LED зел.
Локальная диагностика FAIL (ошибка) div. СИД красный
Локальная диагностика LINK (связь) Состояние связи LED зел.
Макс. мощность потерь при номинальных условиях 12,8 Вт
Испытательное напряжение 500 В DC
Испытательный участок в течение минуты 500 В DC
Среда передачи Медь
Среда передачи Оптоволоконный кабель
Питание
Электропитание 24 В DC (резервный)
Диапазон напряжения питания 12 В DC ... 58 В DC
Подключение, питание с помощью COMBICON; макс. сечение жил кабеля 2,5 мм2
Остаточная пульсация 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений)
Потребляемый ток, типовой 520 мА (при Us = 24 В DC)
Потребляемый ток 520 мА
Функция
Управляющее напряжение сигнального контакта 24 В DC (стандартный (типовой))
Управляющий ток сигнального контакта 1 A (максимальный)

Конструкция В форме книги
MTTF 117,48 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %)
MTTF 61,64 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %)
MTTF 8,89 лет (Стандарт SN 29500, температура 70 °C, рабочий цикл 100 %)
Прочие характеристики EtherNet/IP™
Функции коммутатора
Функция диагностики Remanente Event-Table
Функция диагностики RMON History
Функция диагностики N:1-Portmirroring
Функция диагностики LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
Функция диагностики SNMP-Traps
Функция диагностики ACD (Address Conflict Detection)
Поддерживаемые протоколы EtherNet/IP™ Common Industrial Protocol
Основные функции Коммутатор с промежуточным хранением в соответствии со стандартом IEEE 802.3
Управляющее напряжение сигнального контакта 24 В DC (стандартный (типовой))
Управляющий ток сигнального контакта 1 A (максимальный)
Класс соответствия PROFINET Conformance-Class A
Функция устройства PROFINET Fast Startup
Функции фильтра Quality of Service (8 классов приоритета)
Функции фильтра Port-Priorisierung
Функции фильтра VLAN (до 32 VLANs)
Функции фильтра IGMP Snooping/Querier (v1/v2)
Функции фильтра Auto-Query-Port
Функции фильтра Extended Multicast Filtering
Функции фильтра Static Multicast Filtering (32 групп)
Функции фильтра Link Aggregation (до 4 магистралей)
Настройка параметров по IP DHCP-Client
Настройка параметров по IP DHCP Option 82 (Relay Agent)
Настройка параметров по IP DHCP-сервер (на базе пула, на базе порта)
Настройка параметров по IP BootP
Таблица MAC-адресов 16k
Управление Управление через Web-интерфейс (HTTP/HTTPS)
Управление SNMPv1/v2/v3
Резервирование DLR (Device Level Ring)
Резервирование RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
Резервирование FRD (Fast Ring Detection)
Резервирование Large Tree Support
Отображение состояний и диагностики СИД: US1, US2 (электропитание), Fail (контакт аварийного сигнала), по 2 СИД на порт Ethernet (Link и переключаемый Activity/Speed/Duplex) EtherNet/IP™ статусный СИД: Net, Mod
Другие функции MAC-based Port Security
Синхронизация времени PTP 1588 (Transparent Clock на портах DLR)
Изоляционные характеристики
Степень защиты III (VDE 0106, IEC 60536)

Ширина 60 мм
Высота 130 мм
Глубина 135,5 мм

Тип подключения Винтовые зажимы
Сечение жесткого провода 0,2 мм2 ... 2,5 мм2
Сечение гибкого провода 0,2 мм2 ... 2,5 мм2
Сечение провода AWG 24 ... 12
Длина снятия изоляции 7 мм

Индикатор состояния СИД: US1, US2 (электропитание), Fail (контакт аварийного сигнала), по 2 СИД на порт Ethernet (Link и переключаемый Activity/Speed/Duplex) EtherNet/IP™ статусный СИД: Net, Mod

Соответствие/сертификаты
Испытание вредными газами ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A

Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Вибрация (при эксплуатации) соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 150 Гц
Давление воздуха (эксплуатации) 86 кПа ... 108 кПа (1500 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка) 66 кПа ... 108 кПа (3500 м над уровнем моря)

Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Ethernet (RJ45)
Тип подключения RJ45
Указание по типу подключения Autonegotiation и Autocrossing
Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
Среда передачи Медь
Дальность передачи 100 м (На каждый сегмент)
Сигнальные светодиодные индикаторы Прием данных, состояние связи
Количество каналов 5 (порты RJ45)
Ethernet LWL (оптовол․ кб․)
Тип подключения SC
Скорость передачи данных 100 Мбит/с (дуплексный режим)
Среда передачи Многомодовое стекловолокно
Дальность передачи 11000 м (оптоволоконный кабель с F-G 62,5/125 0,7 дБ/км F1000)
Дальность передачи 6400 м (оптовол. кабель с F-G 50/125 0,7 дБ/км F1200)
Дальность передачи 3000 м (оптоволоконный кабель с F-G 62,5/125 2,6 дБ/км F600)
Дальность передачи 2800 м (оптоволоконный кабель с F-G 50/125 1,6 дБ/км F800)
Длина волны 1300 nm
Сигнальные светодиодные индикаторы Прием данных, состояние связи
Количество каналов 1 (SC, многомодовый)
Тип подключения SC
Скорость передачи данных 100 Мбит/с (дуплексный режим)
Среда передачи Одномодовое стекловолокно
Дальность передачи 36000 м (оптоволоконный кабель с F-G 9/125 0,36 дБ/км)
Дальность передачи 32000 м (оптоволоконный кабель с F-G 9/125 0,4 дБ/км)
Дальность передачи 26000 м (оптоволоконный кабель с F-G 9/125 0,5 дБ/км)
Длина волны 1300 nm
Количество каналов 2 (SC, одномодовый)

Соответствие директиве по ЭМС МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Критерий B
Соответствие директиве по ЭМС МЭК 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Электромагнитные поля) Критерий A
Соответствие директиве по ЭМС МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Испытание на невосприимчивость к быстрым переходным процессам и всплескам) Критерий A
Соответствие директиве по ЭМС МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения) Критерий A
Соответствие директиве по ЭМС МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (Защищенность от помех по цепи питания, наведенных радиочастотными полями) Критерий A
Электромагнитная совместимость Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG
Излучение помех EN 61000-6-4
Помехоустойчивость EN 61000-6-2:2005


Ключ заказа 2701420
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 327 (C-6-2019)
GTIN 4046356749756
Вес/шт. (с упаковкой) 1 127,7 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 1 000,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85176200
Страна происхождения DE



EtherNet/IP CONFORMANCE TESTED TM

UL Listed

cUL Listed

cULus Listed

cULus Listed

UL Listed

cUL Listed


Совместимые продукты



Преимущества для вас

Управление через сеть Интернет, SNMP
Узкая конструкция
Device Level Ring (DLR)
Common Industrial Protocol (CIP)
Клиент DHCP, сервер DHCP (на базе пула и порта), опция DHCP 82
VLAN
RSTP с быстрым переключением
Температура окружающей среды -40 °C ... 70 °C