Коммутатор - FL SWITCH 2207-FX 2702328

Managed Switch 2000, 7 порты RJ45 10/100 Мбит/с, 1 SC, многомодовый 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, PROFINET Conformance-Class B

Подробная информация о продукте




Цифровой
Наименование, выход Выход аварийного сигнала

Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок Да

Тип монтажа Монтажная рейка

Локальная диагностика US1/2 Напряжение питания US1, US2 LED зел.
Локальная диагностика FAIL (ошибка) div. СИД красный
Локальная диагностика LINK (связь) Состояние связи LED зел.
Макс. мощность потерь при номинальных условиях 5,85 Вт (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max)
Испытательное напряжение 500 В DC
Испытательный участок в течение минуты 500 В DC
Среда передачи Медь
Среда передачи Оптоволоконный кабель
Питание
Электропитание 24 В DC (резервный)
Диапазон напряжения питания 9 В DC ... 57 В DC
Подключение, питание с помощью COMBICON; макс. сечение жил кабеля 1,5 мм2
Остаточная пульсация 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений)
Потребляемый ток, макс. 1,4 A (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max)
Потребляемый ток, типовой 220 мА (при US = 24 В DC и окружающей температуре 25 °C)
Потребляемый ток 220 мА
Функция
Управляющее напряжение сигнального контакта тип. 24 В DC

Конструкция В форме книги
MTTF 404,22 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %)
MTTF 185,13 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %)
MTTF 22,87 лет (Стандарт SN 29500, температура 70 °C, рабочий цикл 100 %)
Функции коммутатора
Функция диагностики RMON History
Функция диагностики LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
Функция диагностики SNMP-Traps
Функция диагностики N:1-Portmirroring
Функция диагностики ACD (Address Conflict Detection)
Функция диагностики SysLog
Функция диагностики CRC-Surveillance
Основные функции Коммутатор с промежуточным хранением в соответствии со стандартом IEEE 802.3
Управляющее напряжение сигнального контакта тип. 24 В DC
Класс соответствия PROFINET Conformance-Class B
Функция устройства PROFINET Устройство PROFINET
Функция устройства PROFINET Fast Startup
Функции фильтра Quality of Service (8 классов приоритета)
Функции фильтра Class of Service
Функции фильтра DiffServ/DSCP
Функции фильтра Port-Priorisierung
Функции фильтра VLAN (до 32 VLANs)
Функции фильтра IGMP Snooping/Querier (v1/v2)
Функции фильтра Auto-Query-Port
Функции фильтра Extended Multicast Filtering
Настройка параметров по IP DHCP-Client
Настройка параметров по IP DHCP Option 82 (Relay Agent)
Настройка параметров по IP DHCP-сервер (на базе пула, на базе порта)
Настройка параметров по IP BootP
Настройка параметров по IP DCP (Discovery and Configuration Protocol)
Таблица MAC-адресов 8k
Управление Управление через Web-интерфейс (HTTP/HTTPS)
Управление Ролевое управление пользователями
Управление SNMPv1/v2/v3
Управление Command-line interface (Telnet, SSH)
Резервирование MRP (Media Redundancy Protocol)
Резервирование RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
Резервирование FRD (Fast Ring Detection)
Резервирование Large Tree Support
Резервирование LACP (Link Aggregation Control Protocol)
Отображение состояний и диагностики СИД: US1, US2 (электропитание), Fail (контакт аварийного сигнала), по 2 СИД на порт Ethernet (Link/Activity и Speed)
Другие функции Передача MMS & GOOSE (МЭК 61850-8-1)
Синхронизация времени SNTP (Simple Network Time Protocol)
Изоляционные характеристики
Степень защиты III (VDE 0106)
Степень загрязнения 2

Ширина 45 мм
Высота 130 мм
Глубина 115 мм

Тип подключения Пружинные зажимы Push-in
Указание по типу подключения В качестве соединительного кабеля использовать только медные проводники с допустимым диапазоном температуры (от -40 °C ... 75 °C).
Сечение жесткого провода 0,25 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение гибкого провода 0,25 мм2 ... 1,5 мм2
Сечение провода AWG 24 ... 16
Длина снятия изоляции 9 мм

Индикатор состояния СИД: US1, US2 (электропитание), Fail (контакт аварийного сигнала), по 2 СИД на порт Ethernet (Link/Activity и Speed)

Разрешение на применение в судостроении Протестировано в соответствии с МЭК 60945 и IACS E10
Соответствие/сертификаты
ATEX  II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx Ex ec IIC T4 Gc
UL, США UL 60079-0, Ed.6 / UL 60079-7, Ed.5
UL, США / Канада Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
Class I, Zone 2, IIC T4
UL, Канада CSA C22.2 NO.60079-0, Ed.3 / CSA C22.2 NO.60079-7:16
Испытание вредными газами ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A

Степень защиты IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Удары (при эксплуатации) 30г (EN 60068-2-27)
Вибрация (при эксплуатации) соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 150 Гц
Давление воздуха (эксплуатации) 79 кПа ... 108 кПа до 2000 м над уровнем моря (без ухудшения характеристик)
Давление воздуха (хранение / транспортировка) 79 кПа ... 108 кПа до 2000 м над уровнем моря (без ухудшения характеристик)

Общая информация Поддержка по телефону и на местах (за дополнительную плату)
Ограничение износа
Указание по ЭМС ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
Указание CCCex Запрещено использование во взрывоопасных зонах в Китае.
Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
China RoHS Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Ethernet (RJ45)
Тип подключения RJ45
Указание по типу подключения Autonegotiation и Autocrossing
Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
Среда передачи Медь
Дальность передачи 100 м (На каждый сегмент)
Сигнальные светодиодные индикаторы Прием данных, состояние связи
Количество каналов 7 (порты RJ45)
Ethernet LWL (оптовол․ кб․)
Количество интерфейсов 1
Тип подключения SC
Скорость передачи данных 100 Мбит/с (дуплексный режим)
Излучаемая мощность, минимальная -19 дБм
Излучаемая мощность, максимальная -14 дБм
Чувствительность приемника, минимальная -32 дБм
Чувствительность приемника, максимальная -14 дБм
Среда передачи Многомодовое стекловолокно
Дальность передачи 11000 м (оптоволоконный кабель с F-G 62,5/125 0,7 дБ/км F1000)
Дальность передачи 6400 м (оптовол. кабель с F-G 50/125 0,7 дБ/км F1200)
Дальность передачи 3000 м (оптоволоконный кабель с F-G 62,5/125 2,6 дБ/км F600)
Дальность передачи 2800 м (оптоволоконный кабель с F-G 50/125 1,6 дБ/км F800)
Длина волны 1300 nm
Сигнальные светодиодные индикаторы Прием данных, состояние связи
Количество каналов 1 (SC, многомодовый)

Материал корпуса Поликарбонат РС армированный стекловолокном

Соответствие директиве по ЭМС EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ЭСР) Критерий B
Соответствие директиве по ЭМС EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Электромагнитные поля) Критерий A
Соответствие директиве по ЭМС EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/всплески) Критерий A
Соответствие директиве по ЭМС EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Имп. перенапр-я в мс д-не) Критерий B
Соответствие директиве по ЭМС EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (защищенность от помех по цепи питания) Критерий A
Соответствие директиве по ЭМС EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (излучение помех) Класс A
Соответствие директиве по ЭМС EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (излучение кондуктивных помех) Класс A
Электромагнитная совместимость Соответствие директиве EMV 2014/30/EU
Излучение помех EN 61000-6-4
Помехоустойчивость EN 61000-6-2


Ключ заказа 2702328
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 308 (C-6-2019)
GTIN 4055626128948
Вес/шт. (с упаковкой) 414,0 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 240,0 GRM
Номер таможенного тарифа 85176200
Страна происхождения DE



DNV GL

LR

ABS

BSH

RINA

UL Listed

cUL Listed

EAC

NK

BV

cULus Listed

cULus Listed

UL Listed

cUL Listed


Совместимые продукты



Преимущества для вас

Простые ввод в эксплуатацию и конфигурирование с ПО FL NETWORK MANAGER
Память для сохранения конфигурации
Управление через сеть Интернет, SNMP
Узкая конструкция
Подходит для сетей PROFINET и EtherNet/IP™
RSTP
Клиент DHCP, сервер DHCP (на базе пула и порта), опция DHCP 82
VLAN
MRP (клиент и ведущее устройство)
Температура окружающей среды -40 °C ... 70 °C