FS 0,635/ 60-MV-R- 5,0 - Колодки с ножевыми контактами SMD
1332122

размер шага 0,635 мм
тип монтажа SMD пайка
20 Гбит/с
Форма упаковки Лента шириной 44 мм

Ножевая колодка SMD, номинальный ток: 0,5 A, испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 60, размер шага: 0,635 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Штифт, монтаж: SMD пайка

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Поддержка в процессе проектирования в ходе разработки устройств при помощи данных MCAD-/ECAD и бесплатной услуги по образцам
Экономия затрат и места благодаря наличию полного ассортимента, включающего различные варианты высоты пакета
Принцип Easy-Mating благодаря встроенным направляющим пазам и компенсации допусков обеспечивающий безошибочное производство
Экономия времени в процессе разработок при помощи индивидуального моделирования, обеспечивающего целостность данных
Высокоскоростная передача данных до 30 Гбит/с для разнообразных возможностей применения

Часто задаваемые вопросы


Что делает штекерный соединитель плата-плата FS 0,635 таким особенным?

Особенно компактные штекерные соединители плата-плата обеспечивают высокоскоростную передачу данных до 40 Гбит/с и максимальную нагрузочную способность по току 0,5 А на контакт. Плавающая версия обеспечивает особенно большую компенсацию допусков при ... Смотреть подробнее

Особенно компактные штекерные соединители плата-плата обеспечивают высокоскоростную передачу данных до 40 Гбит/с и максимальную нагрузочную способность по току 0,5 А на контакт. Плавающая версия обеспечивает особенно большую компенсацию допусков при подключении и при сопряжении. Это дает возможность выбора между жестким и плавающим соединением с компактным шагом 0,635.

Смотреть меньше

Как можно проверить облуженные контакты штекерного соединителя плата-плата FS 0,635 после процесса лужения SMD?

Контакты выведены под корпусом и позволяют проводить автоматизированный оптический контроль (AOI).


При каких числах контактов доступен штекерный соединитель плата-плата FS 0,635?

Штекерный соединитель плата-плата FS 0,635 доступен для следующих чисел контактов: 20, 40, 60 и 80.


Есть ли на вертикальных артикулах присоска для автоматической комплектации печатной платы?

Да, присоска прикрепляется ко всем стандартным вертикальным артикулам в упаковке с лентой и катушкой. Положение и размер указаны в упаковке TecDoc (т.е. на техническом чертеже упаковки) в области материалов для скачивания на странице каждого артикула... Смотреть подробнее

Да, присоска прикрепляется ко всем стандартным вертикальным артикулам в упаковке с лентой и катушкой. Положение и размер указаны в упаковке TecDoc (т.е. на техническом чертеже упаковки) в области материалов для скачивания на странице каждого артикула. Присоска удаляется после процесса пайки оплавлением.

Смотреть меньше

Являются ли оба подключаемых партнера плавающими вариантами для обеспечения возможности плавания?

Как правило, только одна сторона штекерного соединителя выполнена в плавающем варианте, а противоположная сторона – в жестком. Это уже охватывает очень большой допустимый диапазон. Гнездовая панель может сочетаться с тремя жесткими вариантами ножевой... Смотреть подробнее

Как правило, только одна сторона штекерного соединителя выполнена в плавающем варианте, а противоположная сторона – в жестком. Это уже охватывает очень большой допустимый диапазон. Гнездовая панель может сочетаться с тремя жесткими вариантами ножевой колодки, что позволяет реализовать три варианта высоты укладки от 8,0 мм до 12,6 мм.

Смотреть меньше

Имеется ли указанная скорость передачи данных для всех комбинаций?

Нет, указанная скорость передачи данных относится к примерной комбинации. Она может меняться в зависимости от комбинации изделий. Такие факторы, как разная высота стека – из-за более длинных или коротких контактов – влияют на качество сигнала и, соот... Смотреть подробнее

Нет, указанная скорость передачи данных относится к примерной комбинации. Она может меняться в зависимости от комбинации изделий. Такие факторы, как разная высота стека – из-за более длинных или коротких контактов – влияют на качество сигнала и, соответственно, на достижимую скорость передачи данных. Вместе с вами мы можем оптимизировать высокоскоростную передачу данных для конкретных задач. Свяжитесь с нашими специалистами.

Смотреть меньше

Где находится контакт 1?

На артикуле обозначен контакт a1 (ряд a, вывод 1). Контакт 1 также обозначен на чертежах TecDoc (чертеж серии изделий и чертеж упаковки). Таким образом, ориентация артикула для сборки печатной платы и направление подключения четко определены. Заказчи... Смотреть подробнее

На артикуле обозначен контакт a1 (ряд a, вывод 1). Контакт 1 также обозначен на чертежах TecDoc (чертеж серии изделий и чертеж упаковки). Таким образом, ориентация артикула для сборки печатной платы и направление подключения четко определены. Заказчик может дать другое определение в своей документации.

Смотреть меньше

Где можно найти информацию об увеличенных воздушных зазорах и путях утечки для реализации необходимых требований к напряжению при конкретном применении?

Минимальные воздушные зазоры и пути утечки указаны в технических характеристиках. По запросу мы готовы рассчитать воздушные зазоры и пути утечки для частично собранных штекерных соединителей или между не используемыми контактами (так называемые death... Смотреть подробнее

Минимальные воздушные зазоры и пути утечки указаны в технических характеристиках. По запросу мы готовы рассчитать воздушные зазоры и пути утечки для частично собранных штекерных соединителей или между не используемыми контактами (так называемые death metal parts). Таким образом можно реализовать и повышенные требования к напряжению.

Смотреть меньше

Где можно узнать больше о штекерных соединителях плата-плата?

В разделе «Штекерные соединители плата-плата» на нашем сайте вы найдете информационные материалы, новые изделия, информацию о продукции, видеоролики и т.д. Скачайте брошюру FINEPITCH «Штекерные соединители плата-плата» в виде электронного документа. ... Смотреть подробнее

В разделе «Штекерные соединители плата-плата» на нашем сайте вы найдете информационные материалы, новые изделия, информацию о продукции, видеоролики и т.д. Скачайте брошюру FINEPITCH «Штекерные соединители плата-плата» в виде электронного документа. В ней подробно описаны области применения, контактные системы и технические свойства изделий. А также содержится информация о передаче данных, электромагнитной совместимости (ЭМС) и процессе пайки SMD.

Смотреть меньше