FP 0,8/ 12-MV-SL 8,65 - Колодки с ножевыми контактами SMD
1569624

размер шага 0,8 мм
тип монтажа SMD пайка
Пиктограмма
Форма упаковки Лента шириной 24 мм

Ножевая колодка SMD, номинальный ток: 1,7 A, испытательное напряжение: 500 В AC, полюсов: 12, размер шага: 0,8 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Au, тип контакта: Штифт, монтаж: SMD пайка

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Совместимые посадочные места печатных плат позволяет гибко менять экранированный вариант на неэкранированный
Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
Надежные механические и электрические соединения благодаря двусторонней системе контактов ScaleX
Прочность: технология ScaleX обеспечивает эффективную компенсацию допусков и защиту контактов
Гибкое исполнение устройств: различное количество полюсов, конструкция и высота пакета при высокой безопасности сопряжения

Часто задаваемые вопросы


Что такое ScaleX?

ScaleX – зарегистрированная технологическая марка для запатентованной системы контактов. Уникальный двойной контакт обеспечивает надежное, прочное соединение с двумя точками контакта. Контакты очень хорошо защищены в корпусе и обеспечивают высокую ко... Смотреть подробнее

ScaleX – зарегистрированная технологическая марка для запатентованной системы контактов. Уникальный двойной контакт обеспечивает надежное, прочное соединение с двумя точками контакта. Контакты очень хорошо защищены в корпусе и обеспечивают высокую компенсацию допусков при подключении, что способствует долговечности соединения. Даже при сопряжении возможна превосходная компенсация допусков +/- 0,3 мм, а на одной печатной плате можно разместить несколько штекерных соединителей. Это особенно ценная особенность технологии ScaleX, которая позволяет создавать совершенно новые дизайны устройств.

Смотреть меньше

Что делает штекерный соединитель плата-плата FP 0,8 таким особенным?

Ключевой особенностью серии FP 0,8 является возможность расположения нескольких штекерных соединителей плата-плата на одной печатной плате. Это обеспечивает новую гибкость в дизайне устройств. В основе этого лежит высокий уровень компенсации допусков... Смотреть подробнее

Ключевой особенностью серии FP 0,8 является возможность расположения нескольких штекерных соединителей плата-плата на одной печатной плате. Это обеспечивает новую гибкость в дизайне устройств. В основе этого лежит высокий уровень компенсации допусков как при соединении, так и в соединенном состоянии. Благодаря технологии ScaleX модель FP 0,8 является универсальным специалистом в области прочности, гибкости и вариативности. Система характеризуется высокой скоростью передачи данных - до 52 Гбит/с и максимальной нагрузочной способностью по току 1,7 А на контакт (при 20 °C). Экранированный (SH) и неэкранированный (SL) варианты с одинаковым контуром рисунка контактной площадки позволяют гибко проектировать разводку печатной платы без адаптации при смене вариантов.

Смотреть меньше

При каких числах контактов доступен штекерный соединитель плата-плата FP 0,8?

Серия изделий FP 0,8 доступна для пяти чисел контактов 12, 20, 32, 52 и 80, в экранированном и неэкранированном варианте. Другие числа контактов могут быть выполнены по запросу.


Можно ли получить более высокие, чем 1,7 A номинальные токи на контакт?

Да, номинальный ток составляет 1,7 А на контакт для полностью включенного, 80-контактного штекерного соединителя при температуре окружающей среды 20 °C. Например, для 80-контактного варианта с 1,7 А на контакт это означает, что сумма составляет 80*1,... Смотреть подробнее

Да, номинальный ток составляет 1,7 А на контакт для полностью включенного, 80-контактного штекерного соединителя при температуре окружающей среды 20 °C. Например, для 80-контактного варианта с 1,7 А на контакт это означает, что сумма составляет 80*1,7 А = 136 А. Кривая зависимости силы тока от окружающей температуры показывает максимальную нагрузочную способность по току для различных чисел контактов. На практике селективные контакты часто оказываются под напряжением, что позволяет достичь еще более высоких токов на контакт. Пример: При селективном включении четырех контактов можно получить 3,9 А на каждый контакт, т.е. всего 4*3,9 А = 15,6 А.
Вариант экранированного изделия также подходит для передачи тока через две экранирующие пластины на боковой стороне изделия, так что в 80-контактном варианте на одну экранирующую пластину может передаваться ток 16 А. Кривую зависимости силы тока от окружающей температуры для экранирующей пластины можно также найти в технических характеристиках.

Смотреть меньше

Совместимы ли различные варианты артикулов серии FP 0,8 по площади основания?

Артикулы неэкранированной серии FP 0,8-SL совместимы с площадью основания экранированных артикулов FP 0,8-SH. Таким образом, можно гибко переключаться между артикулами серий FP 0,8-SH и FP 0,8-SL без необходимости адаптировать разводку печатной платы... Смотреть подробнее

Артикулы неэкранированной серии FP 0,8-SL совместимы с площадью основания экранированных артикулов FP 0,8-SH. Таким образом, можно гибко переключаться между артикулами серий FP 0,8-SH и FP 0,8-SL без необходимости адаптировать разводку печатной платы.

Смотреть меньше

Как можно проверить паяные контакты после пайки оплавлением?

Варианты SH (экранированный) и SL (короткая компоновка, неэкранированный): требуется компьютерная томография или рентгеновский анализ (X-Ray), так как контакты расположены под компонентом.
Варианты AOI (неэкранированный): поддержка AOI, так как контакты выведены наружу и видны.


Почему в серии FP 0,8 есть два неэкранированных варианта AOI и SL?

Неэкранированный вариант AOI имеет преимущество в том, что контакты для пайки выводятся для автоматического оптического контроля.
Преимущество неэкранированного варианта SL (неэкранированного) заключается в том, что контакты для пайки и, соответст... Смотреть подробнее

Неэкранированный вариант AOI имеет преимущество в том, что контакты для пайки выводятся для автоматического оптического контроля.
Преимущество неэкранированного варианта SL (неэкранированного) заключается в том, что контакты для пайки и, соответственно, площадь на печатной плате идентичны экранированному варианту SH. Это означает, что экранированные и неэкранированные варианты можно использовать без изменения компоновки печатной платы. Здесь паяные соединения можно проверить с помощью компьютерной томографии или рентгеновского анализа.

Смотреть меньше

Имеется ли указанная скорость передачи данных для всех комбинаций?

Нет, указанная скорость передачи данных относится к примерной комбинации. Она может меняться в зависимости от комбинации изделий. Такие факторы, как разная высота стека – из-за более длинных или коротких контактов – влияют на качество сигнала и, соот... Смотреть подробнее

Нет, указанная скорость передачи данных относится к примерной комбинации. Она может меняться в зависимости от комбинации изделий. Такие факторы, как разная высота стека – из-за более длинных или коротких контактов – влияют на качество сигнала и, соответственно, на достижимую скорость передачи данных. Вместе с вами мы можем оптимизировать высокоскоростную передачу данных для конкретных задач. Свяжитесь с нашими специалистами.

Смотреть меньше

Где можно найти информацию об увеличенных воздушных зазорах и путях утечки для реализации необходимых требований к напряжению при конкретном применении?

Минимальные воздушные зазоры и пути утечки указаны в технических характеристиках. По запросу мы готовы рассчитать воздушные зазоры и пути утечки для частично собранных штекерных соединителей или между не используемыми контактами (так называемые death... Смотреть подробнее

Минимальные воздушные зазоры и пути утечки указаны в технических характеристиках. По запросу мы готовы рассчитать воздушные зазоры и пути утечки для частично собранных штекерных соединителей или между не используемыми контактами (так называемые death metal parts). Таким образом можно реализовать и повышенные требования к напряжению.

Смотреть меньше