Антенный кабель - RAD-CAB-PFP400-20
5606125

Антенный кабель, внешний диаметр: 10 мм, внутренний провод: жесткий, коэффициент затухания: 1,0 / 1,5 / 2,2 дБ при 0,9 / 2,4 / 5,8 ГГц, разъем: 2 x N (штыревой), длина: 6 м


Подробная информация о продукте




Тип изделия Коаксиальный кабель

Диапазон частот 400 МГц ... 5,8 ГГц
Импеданс 50 Ω

Штыревой разъем
Тип подключения N (штыревой)
Примечания с обеих сторон

Длина кабеля 6 м
Конструкция кабеля
Тип кабеля PFP-400
Внешняя оболочка, цвет черный
Коэффициент затухания
868 / 900 МГц 1 дБ
2,4 ГГц 1,5 дБ

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 85 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C

Номер артикула 5606125
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Ключ изделия DNC6A3
Страница каталога Стр. 397 (C-6-2019)
GTIN 4046356685405
Вес/шт. (с упаковкой) 531,6 g
Вес/шт. (без упаковки) 531,6 g
Номер таможенного тарифа 85442000
Страна происхождения CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27060310
ECLASS-10.0.1 27060310
ECLASS-11.0 27060310

ETIM

ETIM 8.0 EC001682

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»

Преимущества для вас

Незначительное ослабление
устойчива к УФ-излучению
Для использования вне помещений