NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM
-
Коаксиальный кабель
1340136
Коаксиальный кабель 50 Ом, длина: 3 м, N(m) - RSMA(m), наружный диаметр провода: 4,9 мм, частота передачи: ≤ 7,25 ГГц, типичный коэффициент затухания: 800 МГц 1,4 дБ, 2,4 ГГц 2,3 дБ, 5,8 ГГц 3,6 дБ, 7,25 ГГц 4,2 дБ
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Перспективное решение благодаря использованию материалов, не содержащих свинца
Оптимальное решение для сигналов WLAN, Bluetooth, LTE и 5G
Диапазон частот до 7,25 ГГц позволяет использование в полосах высоких частот Wifi6 и 5G
Применение устойчивого к УФ-излучению кабеля LZSH обеспечивает возможность использования практически в любых промышленных приложениях полевой связи