NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Коаксиальный кабель
1340131

Коаксиальный кабель 50 Ом, длина: 1 м, N(m) - RSMA(m), наружный диаметр провода: 4,9 мм, частота передачи: ≤ 7,25 ГГц, типичный коэффициент затухания: 800 МГц 0,5 дБ, 2,4 ГГц 0,8 дБ, 5,8 ГГц 1,2 дБ, 7,25 ГГц 1,4 дБ

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Перспективное решение благодаря использованию материалов, не содержащих свинца
Оптимальное решение для сигналов WLAN, Bluetooth, LTE и 5G
Диапазон частот до 7,25 ГГц позволяет использование в полосах высоких частот Wifi6 и 5G
Применение устойчивого к УФ-излучению кабеля LZSH обеспечивает возможность использования практически в любых промышленных приложениях полевой связи