Клеммы-отводы - AZK 35 0702997

Ответвительная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, ток нагрузки: 125 A, cечение: 0,75 мм² - 35 мм², ширина: 12 мм, цвет: алюминиевый

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте




Ключ заказа 0702997
Упаковочная единица 10 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 553 (C-3-2019)
GTIN 4017918003647
Вес/шт. (с упаковкой) 42,2 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 41,6 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения PL



EAC

EAC


Совместимые продукты



Преимущества для вас

В коммутирующих устройствах часто требуется сформировать ответвление медной магистральной шины
Отводящие клеммы позволяют с легкостью сделать это благодаря тому, что они последовательно размещаются и фиксируются в каждой точке медной шины (толщиной до 5 мм)