Проходные и многопроводные клеммы PTV

Проходные клеммы, многоярусные клеммы и клеммы для установки элементов

Используйте проходные и многоярусные клеммы Phoenix Contact для компактного подключения двух или нескольких проводников. Клеммные блоки отличаются гибкими способами шунтирования и оптимальными возможностями маркировки. Клеммы для установки элементов также комплектуются светодиодными индикаторами, запирающими диодами или резисторами.

More information
Проходная клемма, возможность подключения нескольких проводов

Проходная клемма, возможность подключения нескольких проводов

Проходные клеммы

Проходные клеммы отличаются двумя клеммными зажимами и компактной конструкцией. Большой диапазон сечений обеспечивает универсальное использование проходных клемм в любом приложении. Наряду со стандартными проходными клеммами для кабельной разводки, например, медных жил Phoenix Contact также обладает клеммами Al/CU. Универсальные клеммы позволяют подключать алюминиевые- и медные проводники всего в одной клемме.

Многовыводная клемма

Многовыводная клемма, двойное соединение

Клеммные модули для подключения нескольких проводов

Многопроводные клеммы Phoenix Contact рассчитаны на компактную кабельную разводку. Многопроводные клеммы - это проходные клеммы с тремя или четырьмя зажимами, которые все проводятся через одну токовую шину. Так к клемме можно подключать до четырех проводников отдельной разводки. Благодаря конструкции клеммы для кабельной разводки необходимо использовать меньшее количество клемм и подводящих кабелей. Из этого следует, наряду с улучшенным обзором, что кабельная разводка или распределение потенциалов занимает меньше места.

Многоярусные и двухъярусные клеммы

Многоярусные и двухъярусные клеммы

Многоярусные и двухъярусные клеммы

Многоярусные клеммы по сравнению с многопроводными клеммами позволяют увеличить плотность кабельной разводки. Многоярусные клеммы могут иметь до трех ярусов. На каждый ярус выводится отдельный потенциал, так что он соответствует одной проходной клемме. Кроме того, каждый ярус оснащен собственным функциональным пазом. Функциональные пазы большинства двухъярусных клемм разработаны с таким расчетом, чтобы можно было соединять оба яруса при помощи вертикальной перемычки. Так создается многопроводная клемма с несколькими ярусами. Для выполнения такого шунтирования система CLIPLINE complete имеет специальные проволочные перемычки. Наряду с простыми вариантами в наличии также многоярусные клеммы с зажимом PE. Ярус зажима PE не имеет функционального паза. Разрядный потенциал через металлическое заземляющее основание ведет непосредственно к сборной шине.

Клемма для установки элементов

Клемма для установки элементов

Клеммы для установки элементов

Клеммы конструктивных элементов можно применять для различных приложений. Требования безопасности также принимаются в расчет: напечатанные схемы электрических соединений или символы значительно уменьшают риск ошибочной разводки. Различные электромеханические и электрические конструктивные элементы клемм имеют различные преимущества. Они требуются для следующих областей применения:

  • Клеммные блоки со светодиодным элементом используются для визуализации рабочих состояний установки.
  • Конструктивные элементы с запирающими диодами используются для защиты компонентов от остаточного тока или сопротивления.
  • Клеммы для установки элементов с резисторами используются для ограничения и распределения тока и напряжения.