SPTAF 1/11-3,5-LL - Клеммы для печатной платы
1864370

линейка изделий COMBICON Terminals S
cечение 1 мм2
размер шага 3,5 мм
тип подключения Пружинный зажим Push-in
тип монтажа Пайка волной

клемма для печатных плат, номинальный ток: 13,5 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, номинальное сечение: 1 мм2, количество потенциалов: 11, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 11, cемейство изделий: SPTAF 1/..-LL, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 2,6 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Удобная кнопка принудительного разъединения с возможностью фиксации и обслуживания пальцем
Маленький размер компонентов для систем с ограниченным количеством места
Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля