PTS 1,5/ 2-5,0-H - Клеммы для печатной платы
1792863

линейка изделий COMBICON Terminals S
cечение 1,5 мм2
размер шага 5 мм
тип подключения Пружинный зажим Push-in
тип монтажа Пайка волной

клемма для печатных плат, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, номинальное сечение: 1,5 мм2, количество потенциалов: 2, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 2, cемейство изделий: PTS 1,5/..-H, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 2,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Удобная кнопка принудительного разъединения для обслуживания пальцем
Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Максимальный клеммный контакт при небольших размерах