PTA 1,5/16-3,5 - Клеммы для печатной платы
1989094

линейка изделий COMBICON Terminals S
cечение 1,5 мм2
размер шага 3,5 мм
тип подключения Винтовые зажимы с элементом для защиты провода
тип монтажа Пайка волной

клемма для печатных плат, номинальный ток: 17,5 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, номинальное сечение: 1,5 мм2, количество потенциалов: 16, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 16, cемейство изделий: PTA 1,5, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное фронтальное расположение выводов, Длина выводов [P]: 2,8 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
Возможно подсоединение двух проводников
Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов