AI 2,5 -10 BU
-
Кабельный наконечник
3202533
Кабельный наконечник, Длина контактной зоны: 10 мм, длина наконечника: 17 мм, цвет: синий
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Кабельный наконечник |
| Класс проводника | гибкие проводники, класс 2, 5, 6 / B, C, K, M |
| Свойство изделия | Cостоит из мягкой электролитической меди с гальваническим лужением |
| Pазмеры соответствуют требованиям DIN 46228-4 и UL 486F | |
| Пластмассовый бортик из полипропилена | |
| Не содержат галогенов | |
| Температура при продолжительном/кратковременном воздействии: +105 °C/+120 °C |
| Соединение провода | |
| Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG макс. | 14 |
| Длина снятия изоляции | 13 мм |
| Чертеж |
|
| Длина наконечника | 17 мм |
| Длина контактной зоны | 10 мм |
| Длина зачищаемой части, макс. | 13 мм |
| Диаметр наконечника | 2,3 мм |
| Толщина стенки гильзы | 0,15 мм |
| Толщина изолирующей втулки | 0,3 мм |
| Внутренний размер Изолирующие втулки | 4,2 мм |
| Цвет | синий (RAL 5015) |
| Материал | CU-DHP |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Покрытие | оцинкованы гальваническим методом |
| Качество поверхности | гальваническое лужение |
| Составная часть | не содержит силикона и галогенов |
| Технические характеристики | |
| Длина наконечника | 17 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Температура продолжительного воздействия | 105 °C (-40 °C без нагрузки / 0 °C с динамической нагрузкой) |
| Температура при кратковременном токе | 120 °C |
| Номер артикула | 3202533 |
| Упаковочная единица | 100 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 100 Количество |
| Код продажи | 05 |
| Ключ изделия | BH3411 |
| GTIN | 4017918157159 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 0,179 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 0,166 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000005 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 0,003 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Обжимные клещи 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Обжимные клещи 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Обжимные клещи 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Обжимные клещи 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Обжимные клещи 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Обжимные клещи 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Обжимные клещи 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Обжимные клещи 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Обжимные клещи 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Обжимные клещи 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Обжимные клещи 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Обжимные клещи 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Обжимные клещи 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Обжимные клещи 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Обжимные клещи 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Обжимные клещи 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Обжимные клещи 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Обжимные клещи 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Обжимные клещи 1202877
Преимущества для вас
Кабельные наконечники с пластмассовой изоляцией изготавливаются из мягкой луженой электролитической меди
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А