Кабель д/передачи данных на метры - PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 2744335

Полимерный оптоволоконный кабель, дуплекс 980/1000 мкм, высокопрочный, повышенной гибкости для подвижных механизмов, длина по заказу, без разъемов

Подробная информация о продукте




Среда передачи Полимерное волокно

Наружный размер
Наружный диаметр, макс. 8,5 мм
Наружный диаметр, мин. 7,5 мм

Длина кабеля На выбор (0,4 ... 100,0 м)
Масса кабеля 54 кг/км
Условия окружающей среды
Без галогенов согласно МЭК 60754-2
Механические свойства
Поперечная нагрузка, длительная 20 Н/см
Испытание тяговых цепей 5000000 циклов
Радиус изгиба отдельного элемента 30 мм (кратковременный)
30 мм (кратковременный)
Поперечная нагрузка, кратковременная 300 Н/см
Ударная прочность 2 Nm / 10 x
Радиус изгиба общего кабеля 50 мм (кратковременный)
50 мм (кратковременный)
Прочность на разрыв, кратковремен./длительн. 200 N / 100 N
Оптоволоконный кабель
Волокно Пол. волокно, 980/1000 мкм
Конструкция кабеля
Отдельная жила, цвет черный / оранжевый
Отдельные проводники, диаметр 2,2 мм ±0,07 мм
Условное обозначение кабеля J-V11Y 4Y2P 980/1000 180A 10
Внешняя оболочка, цвет красный
Отдельная жила, материал PA
Внешняя оболочка, элемент для уменьшения растягивающего усилия неметал., арамидное волокно
Наружный диаметр кабеля 8 мм
Внешняя оболочка, материал PUR
Коэффициент затухания
660 нм 275 дБ/км

Температура окружающей среды (при прокладке) -5 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 70 °C
Высота 5000 м
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 80 °C
Ударная прочность 2 Nm / 10 x

Сигнал Ethernet

Испытание
Испытание тяговых цепей 5000000 циклов

Тип прокладки Для помещений

Полюсов 2

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Испытание тяговых цепей 5000000 циклов
Радиус изгиба 30 мм (кратковременный)
30 мм (постоянно)
50 мм (кратковременный)
50 мм (постоянно)
Прочность на разрыв, кратковремен./длительн. 200 N / 100 N

Platform


Ключ заказа 2744335
Упаковочная единица 1 м
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 м
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 358 (C-8-2015)
GTIN 4017918170837
Вес/шт. (с упаковкой) 52,6 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 52,6 GRM
Номер таможенного тарифа 85447000
Страна происхождения DE



EAC


Преимущества для вас

Гибкий круглый кабель для применения в переносных кабелях или буксирных цепях
Одиночные жилы, 2,2 мм, из стойкого к износу полиамида (РА)
Прочная внешняя оболочка из полиуретана (PUR)
Предел усталости на изгиб до 5 000 000 циклов сгибания-разгибания
Без галогенов, стойкий к воздействию озона и УФ-излучения