Кабель д/передачи данных на метры - PSM-LWL-RUGGED-980/1000 2744322

Кабель из полимерного волокна, дуплекс 980 мкм / 1000 мкм, тяжелое исполнение для прокладки в стационарных установках и машинах, товар на метры, без штекера

Подробная информация о продукте




Среда передачи Полимерное волокно

Наружный размер
Наружный диаметр, макс. 8,5 мм
Наружный диаметр, мин. 7,5 мм

Длина кабеля На выбор (0,4 ... 100,0 м)
Масса кабеля 54 кг/км
Условия окружающей среды
Без галогенов согласно МЭК 60754-2
Механические свойства
Поперечная нагрузка, длительная 20 Н/см
Радиус изгиба отдельного элемента 30 мм (кратковременный)
30 мм (кратковременный)
Поперечная нагрузка, кратковременная 300 Н/см
Ударная прочность 2 Nm / 10 x
Радиус изгиба общего кабеля 65 мм (кратковременный)
65 мм (кратковременный)
Прочность на разрыв, кратковремен./длительн. 1000 N / 100 N
Оптоволоконный кабель
Волокно Пол. волокно, 980/1000 мкм
Конструкция кабеля
Отдельная жила, цвет черный / оранжевый
Отдельные проводники, диаметр 2,2 мм ±0,07 мм
Условное обозначение кабеля J-V11Y 4Y2P 980/1000 160A 10
Внешняя оболочка, цвет красный
Отдельная жила, материал PA
Внешняя оболочка, элемент для уменьшения растягивающего усилия неметал., арамидное волокно
Наружный диаметр кабеля 8 мм
Внешняя оболочка, материал PUR
Коэффициент затухания
660 нм 230 дБ/км

Температура окружающей среды (при прокладке) -5 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -20 °C ... 70 °C
Высота 5000 м
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 80 °C
Ударная прочность 2 Nm / 10 x

Сигнал Ethernet

Материал Алюминий (Разделительная пленка)

Тип прокладки Для помещений

Полюсов 2

Платформа

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Радиус изгиба 30 мм (кратковременный)
30 мм (постоянно)
65 мм (кратковременный)
65 мм (постоянно)
Прочность на разрыв, кратковремен./длительн. 1000 N / 100 N


Ключ заказа 2744322
Упаковочная единица 1 м
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 м
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 356 (C-8-2015)
GTIN 4017918170844
Вес/шт. (с упаковкой) 51,7 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 51,7 GRM
Номер таможенного тарифа 85447000
Страна происхождения DE



Преимущества для вас

Прочный монтажный кабель для прокладки в стационарных установках и машинах
Для применения в помещении
Предназначен для применения в условиях высоких нагрузок на растяжение и сжатие поперек волокон
Внешняя оболочка из усиленного полиуретана (PUR)
Одиночные жилы, 2,2 мм, из стойкого к износу полиамида (РА)
Без галогенов, стойкий к воздействию озона и УФ-излучения