SAC-8P-M12MS/ 3,0-853/M12FS HN
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1404947
Кабель для датчика/исполнительного элемента, 8-контактный, полиуретан, черный, экранированный, прямой штекер M12, с механическим ключом A, на прямое гнездо M12, с механическим ключом A, длина кабеля: 3 м
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
| Полюсов | 8 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Механические ключи | A |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал, контакт | CuZn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | TPU GF |
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 30 В AC |
| 30 В DC |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое M12 |
| Полюсов | 8 |
| Вид кодировки | A |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо прямое M12 |
| Полюсов | 8 |
| Вид кодировки | A |
| Длина кабеля | 3 м |
| Вес проводника | 22 кг/км |
| Вес меди | 13,5 кг/км |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 В) |
| Полюсов | 8 |
| Экранирован. | есть |
| Конструкция кабеля | 4x2xAWG28/19; S/UTP |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,08 мм |
| AWG, сигнальная линия | 28 |
| Сечение жил кабеля | 4x 2x 0,09 мм² |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 0,6 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 3,70 мм ±0,1 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | черный |
| Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
| Наполнитель | Нить |
| Материал, изоляция проводника | TPE |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | ном. 0,45 мм |
| Скрутка пары | 2 проводника для пары |
| Общая скрутка | 4 пары и 4 наполнителя для сердечника |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
| Экранированное сопротивление | около 36,00 Ом/км |
| Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 222 Ом/км |
| Сопротивление изоляции | ≥ 200 МОм*км |
| Проводники - емкость | ном. 110 пФ/м (внутри одной пары жил) |
| Номинальное напряжение, кабель | 30 В |
| Испытательное напряжение, фаза / фаза | 0,5 кВ (50 Гц, 1 мин) |
| Испытательное напряжение, фаза / экран | 0,50 кВ (50 Гц, 1 мин) |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 10 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 50 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 3000000 |
| Негорючесть | согласно EN 50265-2-1 |
| согласно UL VW1 | |
| Стойкость, прочие данные | стойкий к гидролизу (согласно D 253 377-02-A-01 F83558) |
| устойчивость к воздействию внешних факторов (согласно D 253 377-02-A-01 F83558) | |
| Прочие характеристики | не содержит силикона |
| без ПВХ | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -10 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| 100 °C (при ограниченной стойкости к гидролизу/рабочим средам) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Обозначение стандарта | Разъем M12 |
| Номер артикула | 1404947 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
| Ключ изделия | AF1CMA |
| GTIN | 4046356729550 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 105 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 105 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (№ CAS: Не применимо) |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А