MCR-SL-CUC-300-U - Универсальный измерительный преобр-ль тока
2308302

Универсальный преобразователь тока для измерения постоянного, переменного и несинусоидального тока, входной ток 0... 300 A, выходной ток 0 ... 10 В

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Установка на несущую рейку или монтажную пластину
Компактные размеры обеспечивают возможность децентрализованного применения
Простота подсоединения с помощью вставных соединительных клеммных модулей COMBICON
Развязка 3 цепей
Универсальное измерение тока, без шунта