MCR-S-1-5-UI-DCI-NC - Измерительный преобразователь тока
2814715

Измерительный преобразователь тока MCR, программируемый и конфигурируемый, для измерения постоянного, синусоидального и несинусоидального переменного тока, входной ток от 0 ... 0,2 до 0 ... 11 А, не сконфигурирован

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Измерение эффективного значения
Настройка параметров устройства с помощью DIP-переключателя или конфигурационного ПО MCR/PI-CONF-WIN
Развязка 3 цепей