ECM-UC-10A-MTCP
-
Измерительный преобразователь тока
1191970
Измерительные преобразователи тока для измерения постоянного, переменного и искаженного токов. Конфигурация через интерфейс USB-C через веб-сервер (без 24 B DC). 4 диапазона измерения тока: 0 A ... 0,1 A до 0 A ... 12,5 A. Конфигурация интерфейса Modbus/TCP (RJ45), Стандартная конфигурация, Зажимы Push-in
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки