Интуитивно понятное конфигурирование и точные измерения
Измерительные преобразователи тока ECM-UC экономят время благодаря интуитивно понятному конфигурированию устройств при помощи системы управления через веб-интерфейс. Изделия измеряют переменный, постоянный и искаженный ток с точностью < 0,5 %.
ECM-UC-100A-UI
-
Измерительный преобразователь тока
1136513
Измерительные преобразователи тока для измерения постоянного, переменного и искаженного токов. Конфигурация через интерфейс USB-C через веб-сервер (без 24 B DC). Диапазоны измерения тока: 0 A ... 125 A. Стандартная конфигурация, Зажимы Push-in. Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
cULus Listed
ID допуска: E196811-20231108cULus Listed
ID допуска: E196811-20231109Совместимые изделия
Преимущества для вас
Интуитивно понятные конфигурирование и визуализация данных измерений с помощью пользовательского WBM
Простое подключение к PC через стандартный кабель USB-C без дополнительного питания 24 В
Высокая точность измерения < 0,5 % в диапазонах измерений
Дополнительная цифровая обработка данных измерений
Надежность даже при температуре до -40 °C и высоте установки до 4000 м