ECM-UC-100A-MTCP
-
Измерительный преобразователь тока
1191984
Измерительные преобразователи тока для измерения постоянного, переменного и искаженного токов. Конфигурация через интерфейс USB-C через веб-сервер (без 24 B DC). Диапазоны измерения тока: 0 A ... 125 A. Конфигурация интерфейса Modbus/TCP (RJ45), Стандартная конфигурация, Зажимы Push-in
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Изоляционные характеристики | |
| Изоляция | Надежное разделение по МЭК/EN 61010-1 |
| Категория перенапряжения | III (300 B) |
| Степень загрязнения | 2 |
| Ступенчатая характеристика (10-90%) | 200 мс (AC/DC) |
| 20 мс (DC) | |
| Температурный коэффициент, максимальный | < 0,03 %/K |
| Ошибка передачи, макс. | 0,5 % (от диапаз. номинала при нормальных условиях) |
| Расчетное напряжение изоляции | 300 В AC (к земле) |
| Гальваническая развязка МЭК 61010-2-030 | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 61010-2-030 |
| Категория измерения | III (300 B) |
| Гальваническая развязка Вход / выход | |
| Испытательное напряжение | 4 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Гальваническая развязка Вход / питание | |
| Испытательное напряжение | 4 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Гальваническая развязка Выход/питание | |
| Испытательное напряжение | 2 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
| Питание | |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC |
| Диапазон номинального напряжения питания | 12 В DC ... 24 В DC -20 % ... +25 % |
| Диапазон напряжения питания | 9,6 В DC ... 30 В DC |
| Потребляемая мощность | ≤ 2 Вт (30 В DC) |
| Измерение | |
| Диапазон входных токов | 0 A AC ... 100 A AC |
| -100 A DC ... 100 A DC | |
| Диапазон измерений | 0 A AC/DC ... 50 A AC/DC |
| Диапазон настройки, входной ток, минимальный | 0 A AC/DC ... 9,4 A AC/DC |
| 0 A AC/DC ... 18,8 A AC/DC | |
| Диапазон настройки, входной ток, максимальный | 0 A AC/DC ... 62,5 A AC/DC (DIN/EN 61010-1) |
| 0 A AC/DC ... 125 A AC/DC (DIN/EN 61010-1) | |
| -125 A DC ... 125 A DC (DIN/EN 61010-1) | |
| Нагрузочная способность по максимальному току | 2 x IN (постоянно), в зависимости от просунутого проводника |
| Нагрузочная способность по импульсному току | 20 x IN (1 с), в зависимости от просунутого проводника |
| Диапазон измерения частоты | 0 Гц |
| 10 Гц ... 100 Гц | |
| 10 Гц ... 200 Гц | |
| 10 Гц ... 500 Гц | |
| 10 Гц ... 1000 Гц | |
| Форма кривой | Постоянные, переменные или несинусоидальные токи |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 13 |
| Круглый провод | |
| Сечение жесткого провода | 25 мм² |
| Сечение проводника AWG | 3 |
| WBM | |
| Наименование | WBM: стандартный адрес, интерфейс USB-C |
| IP-адрес | 192.168.128.1 |
| Modbus TCP | |
| Наименование | Конфигурация интерфейса Modbus/TCP |
| Указание | Содержание регистра, см. таблицу регистров |
| Тип подключения | RJ45 |
| IP-адрес | 192.168.1.2 |
| 255.255.255.0 (Подсеть) | |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 22,6 мм |
| Высота | 106,7 мм |
| Глубина | 113,8 мм |
| Глубина (Глубина устройства (установка на монтажную рейку)) | 114,5 мм (устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 согласно EN 60715) |
| Круглый провод | |
| Диаметр | 11 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 (Корпус) |
| Материал корпуса | PA 6.6-FR |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °F ... 140 °F | |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 4000 м |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (без образования конденсата) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | Ind. Cont. Eq. E238705-E196811 |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 61010-1 |
| Монтажное положение | вертикальное или горизонтальное |
| Номер артикула | 1191984 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | CMMA34 |
| GTIN | 4063151243531 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 143 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 143 g |
| Номер таможенного тарифа | 85437090 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
| ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002475 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А