UNO POWER – компактный источник питания с высокой эффективностью
Источники питания UNO POWER – идеальное решение для промышленных применений, где требуется компактная конструкция и надежность в эксплуатации. Благодаря высокой удельной мощности и базовой функциональности блоки питания AC/DC надежно обеспечивают потребителей с постоянным характером нагрузки – при мощности от 25 Вт до 960 Вт.
Новое поколение мощностью до 90 Вт также впечатляет технологией соединения Push-in и расширенным диапазоном входного напряжения до 277 В AC, что делает установку еще более простой и гибкой.
UNO2-PS/1AC/12DC/30W/PT
-
Источники питания
1399935
Импульсный источник питания UNO POWER, Зажимы Push-in, Установка на монтажную рейку, вход: 1-фазный, выход: 12 В DC / 2,5 A, настройка в диапазоне 10 В DC ... 18 В DC
Подробная информация о продукте
| Режим AC | |
| Структура сети | TN, TT, IT (PE) |
| Диапазон номинальных напряжений на входе | 100 В AC ... 277 В AC |
| Диапазон входных напряжений | 100 В AC ... 277 В AC -15 % ... +10 % |
| 110 В AC ... 277 В AC ±10 % (UL) | |
| Оbniżenie parametrów znamionowych | < 100 В AC (1 %/B) |
| Стандартное сетевое напряжение | 120 В AC |
| 230 В AC | |
| Тип напряжения питания | Перем. ток |
| Импульс пускового тока | тип. 35 A (при 25 °C) |
| Интеграл импульса тока при включении (I2t) | < 0,4 A2c |
| Диапазон частот (fN) | 50 Гц ... 60 Гц ±10 % |
| Время автономной работы | тип. 22 мс (120 В AC) |
| тип. 92 мс (230 В AC) | |
| Потребляемый ток | 0,58 A (100 В AC) |
| 0,28 A (277 В AC) | |
| Защитная схема | Защита от перенапряжений при переходных процессах; Варистор |
| Время включения | тип. 1 c |
| Предохранитель приборного входа | 4 A внутренний (защита модуля), Инертного типа |
| Выбор подходящего предохранителя для защиты на входе | 6 A ... 20 A (Характеристика B, C, D, K или аналогичная) |
| Ток утечки на PE | < 0,25 мА |
| Режим DC | |
| Диапазон входных напряжений | 110 В DC ... 250 В DC ±20 % |
| 125 В DC ... 250 В DC ±10 % (UL) | |
| Оbniżenie parametrów znamionowych | < 110 В DC (1 %/B) |
| Тип напряжения питания | Пост. ток |
| Потребляемый ток | 0,3 A (110 В DC) |
| 0,13 A (250 В DC) | |
| КПД | тип. 88,9 % (120 В AC) |
| тип. 89,7 % (230 В AC) | |
| Номинальное напряжение | 12 В DC |
| Диапазон настройки выходного напряжения (USet) | 10 В DC ... 18 В DC (> 12 В DC, ограничение по постоянной мощности) |
| Номинальный ток на выходе (IN) | 2,5 A |
| Диапазон выходного тока | 1,67 A ... 2,5 A |
| Защищен от короткого замыкания | да |
| Коэффициент амплитуды | тип. 3,21 (120 В AC) |
| тип. 3,96 (230 В AC) | |
| Выходная мощность (PN) | 30 Вт |
| Возможность параллельного подключения | да, для повышения мощности и резервирования с диодом |
| Возможность последовательного подключения | да, для повышения напряжения |
| Устойчивость к обратной связи | ≤ 25 В DC |
| Защита от перенапряжения на выходе (OVP) | ≤ 25 В DC |
| Остаточная пульсация | тип. 50 мB(ДА) (при номинальном значении) |
| Рассогласование | < 1 % (статическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (динамическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (отклонение входного напряжения ±10 %) | |
| Время нарастания | < 1 c (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Рассеиваемая мощность холостого хода мин. | < 0,11 Вт (120 В AC) |
| Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. | < 0,14 Вт (230 В AC) |
| Рассеиваемая мощность при номинальной нагрузке, мин. | < 3,8 Вт (120 В AC) |
| Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | < 3,5 Вт (230 В AC) |
| Ток короткого замыкания | 2,7 A |
| Интегрированное устройство защиты | нет |
| Устройство защиты (на вторичной стороне) | электрон. |
| Вход | |
| Позиция | 1.x |
| Маркировка | 1.1 (L), 1.2 (N) |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| жесткий (Клемма) | 0,75 мм² ... 4 мм² (Зажим push-in) |
| жесткий (рекомендуется) | 1 мм² |
| гибкий (Klemme) | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| гибкий (empfohlen) | 1 мм² |
| гибкий с наконечником без пластиковой втулки (Клемма) | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| гибкий с наконечником без пластиковой втулки (рекомендуется) | 1 мм² |
| гибкий с наконечником с пластиковой втулкой (Клемма) | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| гибкий с наконечником с пластиковой втулкой (рекомендуется) | 1 мм² |
| AWG (Клемма) | 24 ... 12 |
| AWG (рекомендуется) | 17 |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Рабочий конец отвертки | 0,6 x 3,5 мм |
| Выход | |
| Позиция | 2.x |
| Маркировка | 2.1 (+), 2.2 (-) |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| жесткий (Клемма) | 0,75 мм² ... 4 мм² (Зажим push-in) |
| жесткий (рекомендуется) | 1 мм² |
| гибкий (Klemme) | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| гибкий (empfohlen) | 1 мм² |
| гибкий с наконечником без пластиковой втулки (Клемма) | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| гибкий с наконечником без пластиковой втулки (рекомендуется) | 1 мм² |
| гибкий с наконечником с пластиковой втулкой (Клемма) | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| гибкий с наконечником с пластиковой втулкой (рекомендуется) | 1 мм² |
| жесткий (AWG) (Клемма) | 24 ... 12 |
| жесткий (AWG) (рекомендуется) | 17 |
| AWG (Клемма) | 24 ... 12 |
| AWG (рекомендуется) | 17 |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Рабочий конец отвертки | 0,6 x 3,5 мм |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| жесткий | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| гибкий | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Светодиодная сигнализация | |
| Виды подачи сигнала | LED DC OK - Состояние сигнала Эксплуатация (UN = 24 В DC, IOut = IN) |
| Функция | визуальная индикация рабочего состояния |
| Цвет | зеленый |
| Светодиод не горит | Отсутствует питающее напряжение Input AC (выкл) |
| Светодиод вкл. (зеленый), DC OK | UOUT > 0,9 x UN (вкл (зеленый), DC OK) |
| Количество фаз | 1 |
| Напряжения изоляции на входе / выходе | 4 кВ AC (Типовое исп.) |
| 3,75 кВ AC (Выборочное исп.) |
| Тип изделия | Источник питания |
| Серия изделий | UNO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2690000 ч (25 °C) |
| > 1609000 ч (40 °C) | |
| > 890000 ч (55 °C) | |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | II |
| Категория перенапряжения (EN 61010-1) | II (≤ 5000 м) |
| Категория перенапряжения (EN 62477-1) | III (≤ 2000 м) |
| Категория перенапряжения (EN 61558-2-16) | III ( 2000 m, UIN: 100 V AC ... 250 V AC, 110 V DC ... 250 V DC) |
| II (≤ 4000 m) | |
| Степень загрязнения | 2 |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
| Ток | 1,25 A |
| Температура | 40 °C |
| Время | 201000 ч |
| Дополнительный текст | 120 В AC |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
| Ток | 1,25 A |
| Температура | 40 °C |
| Время | 164000 ч |
| Дополнительный текст | 230 В AC |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
| Ток | 2,5 A |
| Температура | 40 °C |
| Время | 76000 ч |
| Дополнительный текст | 120 В AC |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
| Ток | 2,5 A |
| Температура | 40 °C |
| Время | 71000 ч |
| Дополнительный текст | 230 В AC |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
| Ток | 1,875 A |
| Температура | 40 °C |
| Время | 128000 ч |
| Дополнительный текст | 120 В AC |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
| Ток | 1,875 A |
| Температура | 40 °C |
| Время | 110000 ч |
| Дополнительный текст | 230 В AC |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
| Ток | 2,5 A |
| Температура | 25 °C |
| Время | 216000 ч |
| Дополнительный текст | 120 В AC |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
| Ток | 2,5 A |
| Температура | 25 °C |
| Время | 203000 ч |
| Дополнительный текст | 230 В AC |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 21 мм |
| Высота | 90 мм |
| Глубина | 90 мм |
| Глубина (Глубина устройства (установка на монтажную рейку)) | 84 мм (Глубина прибора (установка на монтажную рейку)) |
| Установочный размер | |
| Монтажное расстояние справа/слева | 0 мм / 0 мм |
| Монтажное расстояние сверху/снизу | 30 мм / 30 мм |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | присоединяемый: горизонтально: 0 мм, вертикально: 30 мм |
| Монтажное положение | горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 (Корпуса, клеммы) |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал корпуса | PC |
| Исполнение корпуса | Поликарбонат |
| Материал защелки | ПБТ (полибутилентерефталат) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C ограничение рабочих характеристик POUT: 2,5 %/K) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (протестировано по типу запуска) | -40 °C |
| Рабочая высота | ≤ 5000 м |
| Рабочая высота (Выходная мощность ограничения рабочих характеристик) | > 2000 м (Derating POUT: 10 %/1000 m) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
| Удары (при эксплуатации) | 18 мс, 30г, в каждом направлении (IEC 60068-2-27) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 56,9 Гц, амплитуда ±0,35 мм (IEC 60068-2-6) |
| 59,6 Гц ... 150 Гц, 5g, 20 циклов | |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 55 °C, Derating POUT: 2,5 %/K) |
| Безопасность блоков питания до 1100 В (изоляционные промежутки) | |
| Обозначение стандарта | Безопасность блоков питания до 1100 В (изоляционные промежутки) |
| Стандарты/нормативные документы | DIN EN 61558-2-16 |
| Электробезопасность | |
| Обозначение стандарта | Электробезопасность |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61010-2-201 (SELV) |
| Обозначение стандарта | Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61010-1 |
| Защитное сверхнизкое напряжение | |
| Обозначение стандарта | Защитное сверхнизкое напряжение |
| Стандарты/нормативные документы | IEC 61010-1 (SELV) |
| МЭК 61010-2-201 (PELV) | |
| Безопасное разделение | |
| Обозначение стандарта | Безопасное разделение |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61558-2-16 |
| МЭК 61010-2-201 | |
| Ограничение гармонических искажений сети | |
| Обозначение стандарта | Требования к сетям питания |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-3-2 |
| Перепады напряжения в сети питания (пониженное напряжение) | |
| Обозначение стандарта | Перепады напряжения в сети питания (пониженное напряжение) |
| Стандарты/нормативные документы | SEMI F47 - 0706 (200 B AC) |
| UL | |
| Маркировка | UL 1310 Class 2 Power Units |
| UL | |
| Маркировка | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Маркировка | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| ANSI/UL 121201 | |
| Маркировка | PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS |
| (EN) This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles. |
|
| (EN) WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse. |
|
| (EN) If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée. |
|
| (EN) This equipement must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. |
|
| SIQ | |
| Маркировка | Схема CB (МЭК 61010-1, МЭК 61010-2-201) |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
| Излучение электромагнитных помех | Излучение кондуктивных помех согласно EN 61000-6-3 (жилая и промысловая зона) и EN 61000-6-4 (промышленная среда) |
| Требования по ЭМС к помехозащищенности | EN 61000-6-2 |
| Излучение кондуктивных помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (класс B) | |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (класс B) | |
| Токи высшей гармоники | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (класс A) | |
| Диапазон частот | 0 кГц ... 2 кГц |
| Фликер | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-3-3 |
| Диапазон частот | 0 кГц ... 2 кГц |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Разряд между контактами | 6 кВ (Уровень контроля 3) |
| Воздушный разряд | 8 кВ (Уровень контроля 3) |
| Примечания | Критерий A |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Диапазон частот | 80 МГц ... 1 ГГц |
| Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
| Диапазон частот | 1 ГГц ... 6 ГГц |
| Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Вход | 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) |
| Выход | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
| Примечания | Критерий A |
| Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
| Вход | 2 кВ (Уровень контроля 4 - симметричный) |
| 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) | |
| Выход | 1 кВ (Уровень контроля 3 - симметричный) |
| 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) | |
| Примечания | Критерий A |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Вход / выход | асимметричный |
| Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
| Примечания | Критерий A |
| Напряжение | 10 В (Уровень контроля 3) |
| Падение напряжения | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-11 |
| Напряжение | 230 В AC |
| Частота | 50 Гц |
| Провал напряжения | 70 % |
| Количество циклов | 25 циклов |
| Дополнительный текст | Класс 3 |
| Примечания | Критерий A |
| Провал напряжения | 40 % |
| Количество циклов | 10 циклов |
| Дополнительный текст | Класс 3 |
| Примечания | Критерий A |
| Провал напряжения | 0 % |
| Количество циклов | 1 цикл |
| Дополнительный текст | Класс 3 |
| Примечания | Критерий A |
| Критерии | |
| Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
| Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
| Критерий C | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством или посредством элементов управления. |
| Номер артикула | 1399935 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | CMPV12 |
| GTIN | 4063151784188 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 152 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 124 g |
| Номер таможенного тарифа | 85044095 |
| Страна происхождения | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 7202c8ea-72d3-40c8-8f39-9dcbd8a7fc80 |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 4,899 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - Резервный модуль 2905489
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 2907919
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 2907928
-
POTI SEALING PLUG - Заглушка 1175957
-
CHARX SEC-1000 - AC yправление зарядкой 1139034
-
CHARX SEC-3000 - AC yправление зарядкой 1139022
-
CHARX SEC-3050 - AC yправление зарядкой 1139018
Преимущества для вас
Экономия места в шкафу управления благодаря очень узкой ширине
Экономия электроэнергии благодаря высокому КПД
Возможность установки вне помещений при диапазоне температур –25 °C … +70 °C
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А