Иконка для рабочего стола Программное обеспечение для управления питанием

Программное обеспечение для управления питанием

При помощи нового ПО POWER MANAGEMENT SUITE вы одновременно контролируете и настраиваете параметры нескольких систем источников питания и ИБП. Программу можно скачать бесплатно.

Дополнительная информация

Преимущества для вас

  • Полный контроль системы: контроль нескольких систем источников питания и ИБП с различных ПК
  • Простая конфигурация: все подключенные системы можно конфигурировать через пользовательский интерфейс напрямую на системе или через диспетчерскую
  • Наглядная и удобная приборная панель: обзор всех систем в любое время
  • Отключение ПК: при сбое сетевого питания можно контролировано отключить один или несколько ПК
  • Модульная настройка: индивидуальная среда в зависимости от применения
Визуализация программного обеспечения POWER MANAGEMENT SUITE

Программное обеспечение POWER MANAGEMENT SUITE

Модульная настройка

Программа USV POWER MANAGEMENT SUITE состоит из трех компонентов, которые могут быть установлены по-разному в зависимости от применения:

  • Power Management Suite Server: данная часть образует коммуникационный интерфейс к системе электропитания и управляет всеми предоставленными данными. 
  • Power Management Suite Client: компонент клиент отображает данные на экране и конфигурирует и управляет подключенной системой источников питания. К тому же он обеспечивает возможность контролируемого отключения ПК в случае неисправности.
  • Power Management Suite Agent: данный компонент предоставляет службу для контролируемого отключения ПК.

Видеоролик об изделии

Как работает POWER MANAGEMENT SUITE?
Как работает POWER MANAGEMENT SUITE? MovingImage
Техническая поддержка
Конфигурирование вашего электроснабжения
Поэтапное руководство для конфигурирования аппаратного и программного обеспечения вашего решения электропитания с POWER MANAGEMENT SUITE содержится в наших учебных руководствах.
К учебным руководствам
Мужчина смотрит учебное руководство на компьютере