ИБП постоянного тока на монтажной рейке

DC-USV и DC-USV со встроенными емкостными элементами

DC-USV гарантируют бесперебойное питание и максимальную готовность оборудования. В случае исчезновения напряжения в сети DC-USV надежно продолжит питание защищаемой системы. ИБП предотвращает отказы и простои оборудования, обеспечивая бесперебойность процессов. Подберите ИБП с подходящим энергоаккумулятором или со встроенным емкостным элементом.

Дополнительная информация
Интеллектуальный ИБП DC с технологией IQ

ИБП DC с технологией IQ

Интеллектуальный источник бесперебойного питания постоянного тока обеспечивает максимальную степень готовности оборудования благодаря системе управления аккумулятором с технологией IQ. При помощи встроенного интерфейса Ethernet для PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT® и USB ИБП можно легко интегрировать в промышленные сети. Комбинируйте наши модули ИБП для 24 В DC и выходного напряжения от 5 до 40 A с нашими блоками питания и энергоаккумуляторами, чтобы получить индивидуальное решение.

Анимационное изображение изделия

Интеллектуальный ИБП QUINT DC UPS
Интеллектуальный ИБП QUINT DC UPS MovingImage
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Конфигурирование вашего источника бесперебойного питания постоянного тока
Поэтапное руководство для конфигурирования аппаратного и программного обеспечения вашего источника бесперебойного питания постоянного тока содержится в наших учебных руководствах.
К учебным руководствам
Обучающее руководство по конфигурированию источника бесперебойного питания постоянного тока
ИБП DC со встроенным энергоаккумулятором

ИБП DC со встроенным энергоаккумулятором

Компактный ИБП DC со встроенным энергоаккумулятором значительно экономит пространство. Поэтому он подходит для простого дооснащения существующего оборудования. Кроме того, ИБП DC отличается простым управлением, например, возможностью замены аккумулятора во время работы без использования инструмента или встроенным интерфейсом связи.

ИБП DC со встроенным источником питания

ИБП DC со встроенным источником питания

ИБП DC со встроенным источником питания объединяет две функции в одном корпусе. Компактное решение позволяет экономить место в шкафу управления и адаптироваться к индивидуальным потребностям пользователя. Выберите емкость аккумулятора в соответствии с требуемым буферным временем и таким образом соберите самостоятельно индивидуальную готовую систему.

3D-ВИД ИЗДЕЛИЯ
Увидеть все подробности в 3D
Посмотрите на источник бесперебойного питания постоянного тока TRIO DC UPS с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его со всех углов.
К 3D-виду изделия
3D-вид TRIO DC UPS