Источник бесперебойного питания 1AC/1AC/750 ВА со встроенным энергоаккумулятором, свинцово-кислотный, технология VRLA, 24 DC, 4 А-ч для систем 120 В AC.
Наши ИБП переменного тока для установки на монтажную рейку обеспечивают максимальную отказоустойчивость и готовность вашего оборудования при отключении или колебаниях напряжения. ИБП переменного тока выдает на выходе чистую синусоиду, бесперебойно питая потребители переменным током. Выберите оптимальный ИБП переменного тока с подходящим для вашей системы энергоаккумулятором.
Дополнительная информацияИсточник бесперебойного питания 1AC/1AC/750 ВА со встроенным энергоаккумулятором, свинцово-кислотный, технология VRLA, 24 DC, 4 А-ч для систем 120 В AC.
Источник бесперебойного питания 1AC/1AC/750 ВА со встроенным энергоаккумулятором, свинцово-кислотный, технология VRLA, 24 DC, 4 А-ч для систем 230 В AC.
Источник бесперебойного питания с технологией IQ Technology для установки на несущую рейку. Вход: 120 / 230 В AC, выход: 120 / 230 В AC / 1 кВА. Постоянно выдает информацию касательно уровня заряда, оставшегося времени работы и срока службы аккумуляторного модуля, повышая степень готовности оборудования.
Источник бесперебойного питания с технологией IQ 1AC/1AC/500 VA. Для цепей на 120 В перем.тока/230 В перем. тока. В любое время выдает информацию касательно уровня заряда, оставшегося времени работы и срока службы аккумуляторного модуля, повышая таким образом степень готовности оборудования.
QUINT USV, IQ Technology, Установка на монтажной рейке, вход:120 В AC / 230 В AC, выход:120 В AC / 230 В AC / 500 ВА.
Интеллектуальный ИБП AC с технологией IQ
ИБП AC с технологией IQ серии QUINT обеспечивает максимальную степень готовности. Интеллектуальный ИБП контролирует и оптимизирует параметры энергоаккумулятора.
Благодаря технологии IQ пользователь определяет состояние заряда и оставшееся время работы энергоаккумулятора и своевременно узнает об отказах. Кроме того, данная технология позволяет максимально продлить срок службы энергоаккумулятора и передавать любую важную информацию на компьютер или на контроллеры более высокого уровня.
ИБП AC TRIO со встроенным энергоаккумулятором
ИБП AC со встроенным энергоаккумулятором серии TRIO экономит место в шкафу управления и может использоваться для дооснащения существующего оборудования.
ИБП AC объединяет модуль ИБП и энергоаккумулятор в одном корпусе и обеспечивает особенно продолжительное буферное время благодаря встроенному энергоаккумулятору VRLA. Функция холодного пуска BAT-START обеспечивает возможность запуска от энергоаккумулятора даже при отсутствии сети питания (120 В / 230 В). Кроме того, ИБП AC оснащен встроенным интерфейсом USB для соединения с контроллерами более высокого уровня. Его также можно использовать для отключения подключенного промышленного ПК.
Добавьте подходящий энергоаккумулятор к системе ИБП, чтобы добиться максимальной степени готовности оборудования. Долгий срок службы, продолжительное буферное время или экстремальные условия окружающей среды — мы предлагаем подходящий энергоаккумулятор для ИБП AC.
Энергоаккумуляторы