Энергоаккумулятор, свинцово-кислотный, технология VRLA, 24 В DC, 0,8 А-ч.
Энергоаккумулятор нашей модульной системы бесперебойного питания — оптимальное решение ИБП для вашей системы. К особенностям наших энергоаккумуляторов относятся, в частности, длительный срок службы, продолжительное время автономной работы, отсутствие необходимости в обслуживании или пригодность к эксплуатации при крайних температурах окружающей среды. Благодаря нашему широкому выбору аккумуляторных модулей вы всегда сможете найти батарею для ИБП, оптимально подходящую для ваших задач.
Дополнительная информацияЭнергоаккумулятор, свинцово-кислотный, технология VRLA, 24 В DC, 0,8 А-ч.
Энергоаккумулятор, свинцовый с технологией AGM, технология VRLA, 12 В DC, 1,6 А-ч.
Энергоаккумулятор, свинцовый с технологией AGM, технология VRLA, 24 B DC, 1,2 А ч.
Энергоаккумулятор, свинцово-кислотный, технология VRLA, 24 В DC, 12 А-ч. Подключение при помощи штыревого кабельного наконечника, 14 мм.
Энергоаккумулятор, свинцово-кислотный, технология VRLA, 24 В DC, 7,2 А-ч. Подключение при помощи штыревого кабельного наконечника, 14 мм.
Энергоаккумулятор, свинцовый с технологией AGM, технология VRLA, 24 В DC, 4 А ч. Подключение при помощи штыревого кабельного наконечника.
Энергоаккумулятор, свинцовый с технологией AGM, технология VRLA, 12 B DC, 2,4 А ч.
Энергоаккумулятор, свинцово-кислотный, технология VRLA, 24 В DC, 26 А-ч., замена батареи без использования инструмента, автоматическое распознавание и установка соединения с QUINT UPS-IQ
Энергоаккумулятор, свинцово-кислотный, технология VRLA, 24 В DC, 13 А-ч., замена батареи без использования инструмента, автоматическое распознавание и установка соединения с QUINT UPS-IQ
Не требующий обслуживания энергоаккумулятор на основе двухслойного конденсатора, 24 В DC, 20 кДж, автоматическое распознавание и соединение с QUINT UPS-IQ
Литий-железо-фосфатные энергоаккумуляторы источников бесперебойного питания сочетают в себе долгий срок службы и продолжительность буферного времени.
Аккумуляторы для источников бесперебойного питания с технологией AGM с использованием свинца обеспечивают максимальное буферное время.
Аккумуляторы для источников бесперебойного питания с технологией AGM с использованием чистого свинца рассчитаны на использование при экстремальных температурах окружающей среды.
Энергоаккумуляторы Capacitor обеспечивают максимальный срок службы. Они не требуют обслуживания, работают более 20 лет и имеют 500 000 зарядных циклов.
На выбор предоставляются различные типы аккумуляторов.
|
|
|
|
---|---|---|---|
UPS-BAT/LI-ION... | UPS-BAT/VRLA-WTR... | UPS-BAT/PB... | |
Температура | от - 20 до + 60 °C | от - 25 до + 60 °C | от 0 до + 40 °C |
Срок службы при +20 °C | 15 лет | 12 лет | от 6 до 8 лет |
Срок службы при +50 °C | 2 года | 1,5 года | 1 год |
Циклы зарядки при +20 °C | 7 000 | 300 | 250 |