Буферный модуль на монтажной рейке

Буферный модуль

Не требующие обслуживания буферные модули позволяют расширять имеющиеся системы бесперебойного питания. Защитите приложение и компенсируйте сбои сетевого питания длительностью до нескольких секунд. Буферные модули объединяют в одном корпусе электронное коммутационное устройство и не требующий обслуживания энергоаккумулятор на основе конденсатора. Они подходят для установки на монтажную рейку и экономят место за счет своей компактной конструкции.

Дополнительная информация

Новые изделия

Буферные модули QUINT CAP с интерфейсом
Не требующие обслуживания буферные модули
Умная защита при помощи встроенного интерфейса

Буферные модули QUINT CAP с интерфейсом могут интегрироваться в промышленные сети простым способом. Они компенсируют циклические отказы продолжительностью до нескольких минут и объединяют электронное коммутационное устройство и энергоаккумулятор в одном корпусе.

В этом заключаются преимущества

  • Простая интеграция в промышленные сети благодаря свободно выбираемому интерфейсу: PROFINET, EtherNet/IP и Modbus/TCP, EtherCAT, USB и Modbus/RTU
  • Долгий срок службы благодаря двухслойным конденсаторам, которые не требуют обслуживания
  • Надежный пуск тяжелых нагрузок благодаря статическому резерву мощности
  • Разнообразная сигнализация: превентивный функциональный контроль сообщает о критических рабочих состояниях до появления неисправностей
  • Расширение буферного времени посредством параллельной схемы включения до четырех устройств

В этом заключаются основные особенности

  • Продолжительный срок службы (+40 °C): ≥20 лет
  • Быстрая зарядка до 10 A
  • Расширенный диапазон температуры (типовое испытание пуска -40 °C): -25 °C … +60 °C
  • Циклы зарядки/ разрядки: ≥500 000

Преимущества для вас

  • Простое управление: не требует обслуживания благодаря электролитическим конденсаторам
  • Высокая степень готовности оборудования благодаря долгому сроку службы конденсаторов
  • Экономия места благодаря компактной конструкции
  • Встроенная функция плавного пуска для ограничения тока включения и исключения перегрузки сетевого блока
  • Максимальная энергоэффективность
  • Надежный пуск тяжелых нагрузок благодаря статическому резерву мощности
Буферный модуль QUINT BUFFER компенсирует отказы напряжения сети до нескольких секунд

Буферный модуль QUINT BUFFER

QUINT BUFFER – компактные буферные модули на случай отказа электросети на несколько секунд

Буферный модуль QUINT BUFFER компенсирует отказы сетевого питания в секундном диапазоне и объединяет в одном корпусе электронное коммутационное устройство и энергоаккумулятор.

  • Электролитические конденсаторы
  • Разнообразная сигнализация (светодиоды и сигнальные клеммы)
  • Широкий диапазон температуры: -40 °C … +70 °C
  • Фиксированные и переменные пороги подключения: автоматический режим является оптимальным режимом работы для QUINT POWER, в ручном режиме можно менять настройки для использования в других приложениях