Отказ напряжения сети может иметь серьезные последствия. Положитесь на наши источники бесперебойного питания (ИБП) и исключите любые риски. ИБП выдает ток в случае отказа питающей сети, защищая таким образом ваше оборудование от отключения. Мы предлагаем решения для бесперебойного питания систем постоянного и переменного тока, оптимально согласованные по функциональности и конструктивным особенностям с требованиями различных отраслей.
Дополнительная информацияБуферные модули QUINT CAP с интерфейсом могут интегрироваться в промышленные сети простым способом. Они компенсируют циклические отказы продолжительностью до нескольких минут и объединяют электронное коммутационное устройство и энергоаккумулятор в одном корпусе.
Используйте наши решения для безопасного бесперебойного энергоснабжения оборудования. Выберите подходящий источник питания, источник бесперебойного питания и энергоаккумулятор для своего приложения. Кроме того, мы предлагаем компактные решения на базе модулей ИБП со встроенным источником питания или энергоаккумулятором.
Модуль ИБП QUINT
Наш источник бесперебойного питания для приложений постоянного тока надежно защищает от сбоев питания. Выберите ИБП DC с учетом требований используемого приложения.
ИБП QUINT AC с энергоаккумулятором 3,4 Ач
Наши источники бесперебойного питания для приложений переменного тока создают чистую синусоиду на выходе. Выберите оптимальный ИБП AC, чтобы гарантировать максимальную степень готовности оборудования.
Буферный модуль
Буферные модули не требуют обслуживания и расширяют возможности системы ИБП. Защитите приложение при помощи системы, которая компенсирует даже кратковременные отказы сети в несколько минут. Энергию, необходимую для компенсации падения напряжения, буферный модуль накапливает в не требующих обслуживания конденсаторах. Кроме того, они также рассчитаны на циклические отказы.
Энергоаккумулятор UPS-BAT
Выбирайте соответствующий энергоаккумулятор для модульной системы, добиваясь максимальной степени готовности в любом промышленном приложении. Различные аккумуляторы имеют различные характеристики: продолжительный срок службы или большой резерв времени, простота обслуживания или применение при экстремальных температурах окружающей среды.